Pubblica i tuoi prodotti
Z1345 Anti-Siphon Wall Faucet
Zurn

Z1345 Anti-Siphon Wall Faucet

4.4 su 5 stelle4.4(7 recensioni)

Exposed non-freeze anti-siphon automatic draining wall faucet complete with exterior chrome finish, brass casing, all bronze interior parts, antisiphon integral vacuum breaker, operating rod with free-floating compression closure valve, wall support, replaceable seat washer, combination 1/2 [13] female solder inlet and 1/2 [13] male IP inlet connection, and 3/4 [19] male hose connection.

Features:

  • Wall faucet with integral vacuum breaker
  • Ideal for gas stations, convenience stores, strip malls, churches, and other light commercial applications

Keywords: Wall Faucet, draining wall faucet, vacuum breaker, commercial applications

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z1345
  • Famiglia di prodottoLight Commercial Drainage
  • Gruppo di famigliaHydrants
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-03-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioBronzo
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets