uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Z5001.03 Sundara™ Reef Handwashing System, Triple Basin

Unique ref.: zurn-z5001-03
Produttore: Zurn Industries
Famiglia prodotto: Finish Plumbing
Gruppo prodotto: Handwashing Systems
Data di pubblicazione: 2018-03-01
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (3)

The Sundara Reef offers a timeless design for commercial restroom with a wide opening, gently sweeping basin, and a broad back shelf for personal items.

FEATURES AND BENEFITS

  • Durable solid surface is scratch/stain resistance for long product life
  • Curated faucet and soap dispensers in 2 designs and 4 finishes for perfect fit and style
  • Seven designer colors to meet project needs
  • Seamless design for easy cleaning and maintenance
  • User-friendly, no-splash design for a quality user experience
  • Installs like a traditional lavatory for quick installation
  • All-in-one-box solution for fast installation and specification


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in: United States
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Nome UNSPSC: Sinks
Codice UNSPSC: 30181504
Uniclass 1.4 Codice: L7212
Uniclass 1.4 Descrizione: Washbasins
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-79
Uniclass 2.0 Descrizione: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Codice: Ss_40_15_75_94
Uniclass 2015 Descrizione: Wash basin systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 42 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Sinks
Numero OmniClass: 23-31 13 00
Titolo OmniClass: Sinks
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • Canada
  • United States

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nome Valore
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1665267&tabidx=bim&company=Zurn+Industries%2C+LLC+

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Nome Valore
Colour White ; Snow ; Sea Shell ; Highcliffe ; Sand Storm ; Alluvium ; Frost
Depth 22 in
Height 34 in
Material Sundara® engineered solid surface
Mounting Wall Mounted
Sink Configuration Triple Basin
Width 82.6875 in

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour White ; Snow ; Sea Shell ; Highcliffe ; Sand Storm ; Alluvium ; Frost
Material Sundara® engineered solid surface

BIMobject®