製品の公開
Axis 2600 Office Chair
9to5 Seating

Axis 2600 Office Chair

5つ星のうち4.64.6(45 レビュー)
Google翻訳”,

会議とエグゼクティブ席。 300ポンドまで保証されています。

1,000以上のテキスタイルから選択
Momentum、Designtex、9〜5の署名、およびSymphonyコレクションによって提供されます。ごくまれに、お探しのものがない場合は、提供された生地で椅子を張ります。

一生保証
すべての構造的および機械的コンポーネント。生地とフォームは、5年間の摩耗と劣化に対して保証されています。

クイックシップ!
Axisは、厳選されたクイックシップ生地と幅広い種類の革で48時間以内に発送されます。

9to5 Seatingは、1986年に設立された垂直統合型の非公開企業であり、今日のオフィス環境の厳しい要求に対応するための人間工学に基づいたオフィスシートの設計と製造を専門としています。

9to5座席は、エグゼクティブ、タスク、ゲスト、会議、スツール、ラウンジの座席の広範なコレクションを提供します。カスタマイズは、9to5座席が歓迎する日常の要求です。座席、コントロール、アーム、椅子の調整、仕上げ、および張りのオプションが豊富です。

9to5 Seatingは、最先端の社内製造システムと、運用のすべての段階での継続的な改善への取り組みを組み合わせています。 500,000平方フィートを超える製造リソースにより、製造のすべての段階に品質が組み込まれた、比類のない価格で提供される製品を提供できる自信があります。

キーワード:椅子、オフィスチェア、椅子、エグゼクティブ、タスク、ゲスト、会議、スツール、ラウンジ、デスクチェア

仕様
  • HIGH RESILIENT FOAM and one-piece shell offer comfortable sitting, upholstered with a detailed, pillowcase look using top-grain leather.

    DURABLE AND SLEEK ‘C’ arm style or ‘T’ arm is standard for Axis.

    WATERFALL SEAT FRONT promotes circulation and good health.

    OFFERED WITH both swivel-tilt or knee-tilt controls.

    ATTRACTIVE SPIDER BASE black nylon base is standard. Also available in cast aluminum base options.

    Keywords: chair, office chair, chairs, executive, task, guest, conference, stool, lounge, desk chair

技術仕様
  • Unique refchair_axis_2600
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションOffice Chairs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-01-01
  • エディション1
  • 高さ(inch)44
  • 幅(inch)24
  • 奥行き(inch)29.5
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)59.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50_12_57
  • Uniclass2015詳細Office chairs
  • MasterFormat 2014 コード12 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルOffice Furniture
  • OmniClassNumber23-21 13 25
  • OmniClassタイトルOffice Equipment
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS