製品の公開
ADA Vanity Brackets
A&M Hardware

ADA Vanity Brackets

Google翻訳”,

ADAカウンタートップサポートブラケット

A&M Hardwareは、大切なお客様のニーズにお応えし、最新のイノベーションであるADAブラケットを発表できることを誇りに思います。ADAカウンタートップの設置を効率化するために設計されたADAカウンタートップサポートブラケットは、住宅と商業施設の両方において、アクセシビリティと使いやすさを革新します。

ADA化粧台ブラケットの特徴

  • 21インチまたは23インチのトップが利用可能
  • 12ゲージスチールは優れた強度を提供します
  • ブラック、ホワイト、プライマー、ステンレススチール、アルミニウム(輸入のみ)からお選びいただけます
  • 銅、金、銀の縞模様仕上げが新たに登場
  • 必要に応じて仕上げパネルを取り付けるための、ブラックブラケットの側面にあるオプションの取り付け穴
  • ADA(21)は22インチから24インチのトップスに対応
  • ADA(23)は24インチから26インチのトップスに対応
  • スカートの取り付け/取り外しが簡単なスプリングクリップとネジが付属
  • 目に見える留め具なし
  • スカートの取り外しと再取り付けに工具は不要です
  • スプリングクリップを使用しない場合は、スカート用の取り付け穴が用意されています。
  • 壁のクリートと配線のクリアランスのための3x3のカットアウト
  • 1箱に2個入り
  • 荷重制限範囲はペアあたり940ポンドから1900ポンドです。
  • 「会社概要」ドロップダウンから全価格表をご覧ください
技術仕様
  • Unique refada-brackets
  • コレクションセットBrackets
  • コレクションADA Brackets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - アンカー・フィキシング
  • Uniclass2015コードPr_20_85_09
  • Uniclass2015詳細Brackets
  • MasterFormat 2014 コード05 45 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Support Assemblies
  • OmniClassNumber23-13 23 11 19 15
  • OmniClassタイトルFraming Anchors