製品の公開
Cabinet Max Tripple courner, 45 degrees
ABA Skol

Cabinet Max Tripple courner, 45 degrees

Google翻訳”,
Maxモジュールは、ニス塗りのバーチ合板またはホワイトラッカー仕上げのMDFで利用できます。天板は常にラミネート加工されています。モジュールは、さまざまなサイズとさまざまな形状で利用できます。指定された高さには、注文時に選択されるホイール、脚、またはソケットが含まれます。 Maxは、就学前の要件に合わせて特別に開発および適合された独自のストレージシステムです。このシステムには、コーナーモジュール、Tモジュール、カーブも含まれているため、自然な室内空間を作成できます。モジュールの背面には、マグネット付きのホワイトボード、フランネル、ミラーなど、いくつかのアクセサリがあります。他の付属品は、例えば、収納ボックス、引き出し、ドア、色付きの表面です。
仕様
  • Ecolabeled by the Nordic Swan. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
技術仕様
  • Unique ref6413001
  • コレクションセットStorage
  • コレクションMax
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)800
  • 幅(mm)920
  • 奥行き(mm)960
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルラミネート
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)35
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Cabinets
  • UNSPSC30161801
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
  • OmniClassNumber23-21 25 11 13
  • OmniClassタイトルClassroom Furniture
  • UniFormatIIコードE2020
  • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

対応地域

ヨーロッパ
アイスランド
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
フィンランド