製品の公開
Paint storage trolley Max
ABA Skol

Paint storage trolley Max

Google翻訳”,
ロック可能なホイールを備えたペイントストレージトロリーMaxは、Maxストレージシステムのモジュールに完全に適合します。多くの異なる色の記事や塗料材料のためのスペースを備えた便利なペイントカート。フレームは2つの大きなコンパートメントと4つの小さな引き出しで構成されています。トロリーの上には、さまざまな目的のための3つのコンパートメントがあります。コンパートメントはA3およびA4シートに適合しています。ペイントカートは、ニス塗りのバーチ合板またはホワイトラッカー仕上げのMDFでご利用いただけます。
仕様
  • Ecolabeled by the Nordic Swan. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
技術仕様
  • Unique ref6415401
  • コレクションセットStorage
  • コレクションMax
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)900
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)380
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルラミネート
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)30
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Cabinets
  • UNSPSC30161801
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
  • OmniClassNumber23-21 25 11 13
  • OmniClassタイトルClassroom Furniture
  • UniFormatIIコードE2020
  • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

対応地域

ヨーロッパ
アイスランド
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
フィンランド