製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
abaskol/products/1c18025b-fc55-48ad-ac94-86c8e3d4d449
ホーム
カテゴリー
家具
テーブル
Student table silent HPL, 140 x 70 cm
利用できません: アメリカ合衆国
ABA Skol
フォロー
Student table silent HPL, 140 x 70 cm
Google翻訳”,
原文を見る
学校の騒がしい環境に適した丈夫なテーブル。耐久性のある高圧ラミネートのテーブル表面。テーブルトップのコアは吸音デュファイライトで構成され、テーブルトップの下部はHDFで覆われた生地で作られているため、吸音効果も向上します。テーブルトップにはABSのエッジがあります。ベースは、調整可能な脚を備えた灰色の粉末コーティングされたスチールフレームです。さまざまなサイズとさまざまな高さで利用できます。
ダウンロード
仕様
仕様
Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
技術仕様
技術仕様
Unique ref
7338440
コレクションセット
Tables
コレクション
Student
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2020-02-21
エディション
1
高さ(Mm)
720
幅(mm)
1400
奥行き(mm)
700
リンク
リンク
製品のURL
https://www.aba-skol.se/sverige/sok/mobler/bord/laminatbord-tyst?ProductID=7338440
関連
関連
主なマテリアル
スチール
副マテリアル
ラミネート
設計国
スウェーデン
製造国
ボスニア・ヘルツェゴビナ
正味重量(kg)
25
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
家具 - テーブル
IFC分類
家具
対応地域
ヨーロッパ
アイスランド
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
フィンランド
類似製品
Ethnicraft
Grooves coffee table - varnished teak - off black - rectangular - 170x120x34 cm
4.7
(
7
)
ダウンロード
Ethnicraft
Roller Max coffee table - oak - round - removable cover - 80x80x32 cm
ダウンロード
Ethnicraft
Boomerang coffee table - varnished teak - brown - pebble shape - 90x61x29 cm
ダウンロード
Ethnicraft
Slice coffee table - varnished Minerals - Ray Whisky - oval - 105x94x33 cm
ダウンロード
BRDR. Krüger
ARV Dining Table - 90x180cm - Flat pack
4.9
(
7
)
ダウンロード
Fritz Hansen
Analog™ Table JH83
4.7
(
18
)
ダウンロード