製品を公開する
Chair Nike with slade base, and big seat, SH 45 cm
ABA Skol

Chair Nike with slade base, and big seat, SH 45 cm

Google翻訳,
学校の環境に合うように設計された積み重ね椅子。パウダーコーティングされた灰色のスチールフレーム、高圧ラミネートのシートと背もたれ付き。スレイドベースは、椅子をひっくり返すだけで簡単にテーブルに掛けることができます。背もたれの穴は、椅子をつかんで動かすのを簡単にします。背もたれの形状も、ランドセルを椅子から滑らせずに簡単に掛けることができます。ラミネートは5つの異なる色で利用でき、椅子は5つの異なる座席の高さで利用できます。シートの高さ45cm、シートの幅42cm、シートの奥行き39cm。
仕様
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
技術仕様
  • 固有参照番号7850130
  • 製品ファミリChairs
  • 製品グループNike
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-21
  • 版番号1
  • 高さ(mm)830
  • 幅(mm)470
  • 奥行き(mm)470
関連
  • 主要素材スチール
  • 副素材ラミネート
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国ボスニア・ヘルツェゴビナ
  • 正味重量(kg)4.9
分類
  • BIMobjectカテゴリー家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具

対応地域

ヨーロッパ
アイスランド
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
フィンランド