製品を公開する
Balance stool Nova, low
ABA Skol

Balance stool Nova, low

Google翻訳,
ガススプリング付きの調節可能なスツール、シートの高さは45〜56cm。 25%のスパンデックスと75%のアクリルでできている張りは、スツールの脚自体を隠します。脚は回転可能で可動式です。つまり、スツールに座ると、回転と左右の移動の両方が可能で、底板は床に安定した状態を保ちます。ソフトシート、Ø37 cm、黒いベースプレート、Ø38cm。ハンドルを引くことで高さを連続的に調整します。
仕様
  • Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.

技術仕様
  • 固有参照番号7920101
  • 製品ファミリStool
  • 製品グループNova
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-18
  • 版番号1
  • 高さ(mm)560
  • 幅(mm)380
  • 奥行き(mm)380
関連
  • 主要素材プラスチック
  • 副素材スチール
  • 設計国中華人民共和国
  • 製造国中華人民共和国
  • 正味重量(kg)2
分類
  • BIMobjectカテゴリー家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC コード56
  • CSI MasterFormat 2014 コード12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFurniture
  • OmniClass 番号23-21 23 00
  • OmniClass タイトルResidential Furniture and Equipment
  • CSI UniFormat II コードE
  • CSI UniFormat II タイトルEQUIPMENT & FURNISHINGS

対応地域

ヨーロッパ
アイスランド
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
フィンランド