製品の公開
Balance stool Nova, high
ABA Skol

Balance stool Nova, high

Google翻訳”,
ガススプリング付きの調節可能なスツール、シートの高さは54〜64cm。 25%のスパンデックスと75%のアクリルでできている張りは、スツールの脚自体を隠します。脚は回転可能で可動式です。つまり、スツールに座ると、回転と左右の移動の両方が可能で、底板は床に安定した状態を保ちます。ソフトシート、Ø37 cm、黒いベースプレート、Ø38cm。ハンドルを引くことで高さを連続的に調整します。
仕様
  • Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.

技術仕様
  • Unique ref7920901
  • コレクションセットStool
  • コレクションNova
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)640
  • 幅(mm)380
  • 奥行き(mm)380
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国中華人民共和国
  • 製造国中華人民共和国
  • 正味重量(kg)2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード12 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
  • OmniClassNumber23-21 23 00
  • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment
  • UniFormatIIコードE
  • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT & FURNISHINGS

対応地域

ヨーロッパ
アイスランド
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
フィンランド