製品を公開する
Student table Decibel, 70 x 60 cm
ABA Skol

Student table Decibel, 70 x 60 cm

Google翻訳,
学校の騒がしい環境に適した丈夫なテーブル。テーブルの表面には、吸音性のあるリノリウムマーモリウムデシベルがカーペットに敷かれています。これは、17 dBの音を低減する天然素材で、北欧の環境ラベリングのラベルが付いています。カーペットはABSエッジでチップボードに接着されています。ベースは、調整可能な脚を備えた灰色の粉末コーティングされたスチールフレームです。さまざまなサイズとさまざまな高さでご利用いただけます。
仕様
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
技術仕様
  • 固有参照番号9338027
  • 製品ファミリTables
  • 製品グループStudent
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-21
  • 版番号1
  • 高さ(mm)720
  • 幅(mm)700
  • 奥行き(mm)600
関連
  • 主要素材スチール
  • 副素材リノリウム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国ボスニア・ヘルツェゴビナ
  • 正味重量(kg)10
分類
  • BIMobjectカテゴリー家具 - テーブル
  • IFC分類家具

対応地域

ヨーロッパ
アイスランド
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
フィンランド