ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
最大16の構成可能なABB-free@home®機能の集中制御用。設定可能なシステムメッセージの表示用。構成可能な主要機能は、マルチタッチジェスチャでトリガーできます。ガラス面を閉じた静電容量式タッチスクリーン。統合された室温コントローラーと温度センサー付き。温度センサー6226/Tに関連して、統合された室温コントローラーにリモートセンサーを取り付けることができます。室温コントローラーエクステンションユニット(最大8台)として適しています。追加の電源24VDCが必要です。例:6358-101。消費電力:150 mAディスプレイサイズ:10.9 cm(4.3'')ディスプレイ解像度:480 x 854取り付け高さ:8 mm
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
ドイツ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。