製品の公開
ACH550 - Low Voltage AC Drive - HVAC Drive
ABB

ACH550 - Low Voltage AC Drive - HVAC Drive

5つ星のうち4.64.6(14 レビュー)
Google翻訳”,
ACH550は、HVAC市場向けに特別に設計された周波数調整可能なACドライブです。このドライブは、究極の柔軟なモーター制御性能を実現します。事前にプログラムされたHVACアプリケーションマクロの広範なライブラリが標準で組み込まれており、ボタンを押すだけで、特定のHVACアプリケーションの入力、出力、およびパラメータを迅速に構成できます。これにより、利便性が最大化され、起動時間が最小化されます
技術仕様
  • Unique refabb-ach550
  • コレクションセットVariable Frequency Controllers
  • コレクションLow Voltage AC Drives - HVAC Drives
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-11-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • Uniclass2015コードPr_75_51_52_01
  • Uniclass2015詳細Alternating current (a.c.) drives
  • MasterFormat 2014 コード26 29 13
  • MasterFormat 2014 タイトルEnclosed Controllers
  • OmniClassNumber23-35 15 11
  • OmniClassタイトルAlternating Current (AC) Motors
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

対応地域

アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米