製品の公開
Free@homeTouch
ABB

Free@homeTouch

Google翻訳”,

ABB-free @ homeTouchは、自由に設定可能な操作ページを介してABB-free @home®の機能を実行すると同時に、ABB-Welcomeドア通信システムへのリンクとして機能します。

ABBとブッシュイェーガーが制作

仕様
  • Features
     
    Easy-to-use touch display.
    Illuminated operation keys.
    Full thermostat control capability.
    Integrates with both ABB-free@home smart home system and ABB Welcome door entry system.
    Configurable via ABB-free@home app or web browser.
     
    Specifications
     
    Display resolution: 800 x 480 TFT closed acrylic touch surface
    Display size: 7 inches

技術仕様
  • Unique refFree-homeTouch
  • コレクションセットControl panel
  • コレクションTouch panel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)155
  • 幅(mm)218
  • 奥行き(mm)29
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • Uniclass2015コードEF_75_40
  • Uniclass2015詳細Security
  • MasterFormat 2014 コード28 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルElectronic Safety and Security
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security