製品の公開
Welcome IP Touch 10"- Busch-Jaeger
Welcome IP Touch 10"- Busch-Jaeger
    ABB

    Welcome IP Touch 10"- Busch-Jaeger

    Google翻訳”,

    ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP Touch 10 "Indoor Station Panel、サイバーセキュリティブートおよびストレージ、KNXおよびfree @homeスマートホームソリューションとWelcomeAPPをサポート;接続可能:LAN+WiFiまたはLAN+LAN、DC&PoE、T-ループ、SurfaceMountedまたはFlush Mountedオプションが利用可能で、黒または白のオプションがあります。

    技術仕様
    • Unique refip-touch-10-busch-jaeger
    • コレクションセットWelcome
    • コレクションVideo indoor Stations
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)185
    • 幅(mm)250.8
    • 奥行き(mm)30.8
    関連
    • 正味重量(kg)1.04
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • IFC分類電気素子
    • ETIM コードEC000779
    • ETIM 名Indoor station door communication
    • OmniClassNumber23-37 27 15 13
    • OmniClassタイトルAudio Visual Intercoms