製品の公開
MasterLINE ceilig adapter_Busch-Jaeger
ABB

MasterLINE ceilig adapter_Busch-Jaeger

Google翻訳”,
熱運動を検出するためのワイヤレス動き検出器。検出およびステータス表示用のディスプレイ付き。グラウンドおよびリアフィールド検出付き。最適な検出のための高品質レンズ付き。監視密度:83のスイッチングセグメントを持つ84のセクター。統合された解体保護付き。マイクロプロセッサによって制御されるすべての機能。自動範囲安定化付き。自動干渉抑制付き。自動防眩付き。自動バッテリー監視付き。バッテリーの耐用年数:通常5年、したがって実質的にメンテナンスフリー。検出ゾーンを評価するための明るさに依存しないテストモード付き。サイズに合わせてカットできる同封の保護フォイルによる検出範囲の個別調整。スイッチアクチュエータWaveLINE、1gang、拡張ユニット6701-101と組み合わせることができます。 WaveLINEKNXゲートウェイTP-RF6770と互換性があります。スタンドアロンおよびグループ操作用。スイッチオフ遅延:3分。 (シングルモード)、アクチュエータで個別に調整可能(グループモード)。送信周波数:868MHz。フリーフィールド範囲:約。 100メートル。
技術仕様
  • Unique refMasterLINE-ceilig-adapter_Busch-Jaeger
  • コレクションセットKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • コレクションKNX range
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)115
  • 幅(mm)125
  • 奥行き(mm)141
関連
  • 正味重量(kg)0.52
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - エレクトロニクス - その他