製品の公開
MasterLINE Corner Adapter_Busch-Jaeger
ABB

MasterLINE Corner Adapter_Busch-Jaeger

Google翻訳”,
熱運動を検出するための電子運動検出器。 IRリモートコントロール6841-101を介したリモート操作。 IRサービスリモートコントロール6842-101を介してリモート構成可能。検出および動作モード用のディスプレイ付き。グラウンドおよびリアフィールド検出付き。最適な検出のための高品質レンズ付き。 IRサービスのリモコンで調整可能な検出感度。監視密度:83のスイッチングセグメントを持つ84のセクター。統合された解体保護付き。マイクロプロセッサによって制御されるすべての機能。連続光(4時間)、光の非アクティブ化(4時間)、およびプレゼンスシミュレーションは、IRリモートコントロールを介してアクティブ化できます。リモコンを介してスイッチングしきい値として現在の輝度値を読み取ります。自動範囲安定化付き。自動干渉抑制付き。自動防眩付き。検出ゾーンを評価するための明るさに依存しないテストモード付き。サイズに合わせてカットできる同封の保護フォイルによる検出範囲の個別調整。通常開いている押しボタンスイッチを介したスイッチオンの追加の可能性。スイッチオフ遅延:10秒から30分または短時間パルス1秒調整可能。
技術仕様
  • Unique refMasterLINE-corner-adapter_Busch-Jaeger
  • コレクションセットKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • コレクションKNX range
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)115
  • 幅(mm)125
  • 奥行き(mm)141
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 正味重量(kg)0.555
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - エレクトロニクス - その他