製品の公開
Presence Tech  BasicLINE_Busch-Jaeger
ABB

Presence Tech BasicLINE_Busch-Jaeger

Google翻訳”,
明るさと動きに依存する照明システムの切り替え用。検出範囲(設置高さ3 mの場合)、円形、直径8mまで。半自動および全自動操作用。押しボタン入力による追加のアクティブ化/非アクティブ化の可能性。付属のマスキング要素を使用して可能な検出範囲の適応。検出ゾーンを評価するための明るさに依存しないテストモード付き。テストモードでの検出表示付き。内蔵の取り付けボックスとデバイスソケットと組み合わせた取り付けの可能性。一体型スプリングブラケットを使用した天井設置。前面からアクセス可能な調整要素。低い取り付け高さ(31 mm)監視密度:128のスイッチングセグメントを備えた32セクター。スイッチオフ遅延:約。 5秒-30分または短時間のパルス調整可能。
技術仕様
  • Unique refPresence-tech-BasicLINE_Busch-Jaeger
  • コレクションセットLighting Control
  • コレクションLighting controller
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)111
  • 幅(mm)111
  • 奥行き(mm)59
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 正味重量(kg)0.255
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - エレクトロニクス - その他