製品の公開
ProfessionalLINE 110_Busch-Jaeger
ABB

ProfessionalLINE 110_Busch-Jaeger

Google翻訳”,
熱運動を検出するための電子運動検出器。検出および動作モード用のディスプレイ付き。グラウンドおよびリアフィールド検出付き。平面補正あり:+/-30°。最適な検出のための高品質レンズ付き。検出感度は3段階で選択可能。監視密度:83のスイッチングセグメントを持つ84のセクター。マイクロプロセッサによって制御されるすべての機能。常時オン(4時間)およびプレゼンスシミュレーションは、IRリモートコントロールを介してアクティブ化できます。自動範囲安定化付き。自動干渉抑制付き。自動防眩付き。検出ゾーンを評価するための明るさに依存しないテストモード付き。通常開いている押しボタンスイッチを介したスイッチオンの追加の可能性。スイッチオフ遅延:10秒から30分または短時間パルス1秒調整可能。
技術仕様
  • Unique refProfessionalLINE-110_Busch-Jaeger
  • コレクションセットKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • コレクションKNX range
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)97
  • 幅(mm)97
  • 奥行き(mm)159
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 正味重量(kg)0.32
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - エレクトロニクス - その他