製品の公開
Welcome IP Smart Access Point Pro - Busch-Jaeger
ABB

Welcome IP Smart Access Point Pro - Busch-Jaeger

Google翻訳”,

ABB _ Busch-Jaeger Welcome IPスマートアクセスポイントは、AccessControlとWelcome IPの中央管理デバイスであり、サブシステムとして結合でき、同じタイプの複数のサブシステムのインターワーキングを管理することもできます。試運転とリモートコントロールは、Webインターフェイスを介して実行されます。追加の試運転ソフトウェアは必要ありません。 WLANクライアントモードまたはCATケーブルを介したネットワークへの接続により、すべてのアクセスを管理し、すべてのデバイスを構成し、ログを記録します。

技術仕様
  • Unique refsmart-access-point-pro
  • コレクションセットWelcome
  • コレクションSystem Devices
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)32
  • 幅(mm)204
  • 奥行き(mm)132
関連
  • 正味重量(kg)0.44
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
  • IFC分類電気素子
  • ETIM コードEC001584
  • ETIM 名I/O device for bus system
  • OmniClassNumber23-17 19 11 27
  • OmniClassタイトルDoor Key Control Systems