製品の公開
Three Phase LV Dry Type Transformer
Three Phase LV Dry Type Transformer
Three Phase LV Dry Type Transformer
Three Phase LV Dry Type Transformer
Three Phase LV Dry Type Transformer
    ABB

    Three Phase LV Dry Type Transformer

    5つ星のうち4.34.3(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    ABB は、容量 750 kVA の汎用三相 LV 乾式変圧器の新製品ラインのリリースを発表できることを嬉しく思います。これらの新しいユニットは、長寿命、静音、信頼性の高い動作を提供するように設計された当社の包括的な変圧器ファミリーに加わります。 ABB の 750 kVA 低電圧乾式三相変圧器は、共通電圧システムで高 kVA 容量を必要とする用途向けです。これらのタイプ QL 変圧器は、標準の NEMA 2 (IP20) で塗装された筐体に入っています。オプションのレイン シールド キットは、NEMA 3R (IP22) の取り付け用アクセサリとして利用できます。変圧器は、ガルバニック絶縁を提供しながら、配電電圧から負荷電圧を得るために使用されます。設置にボールトが必要ないため、これらのトランスを負荷の近くに配置して、アプリケーションに適切な電圧を供給することができます。これにより、長い低電圧フィーダが不要になります。

    応用

    屋内または屋外 (オプションのレイン シールド キットを使用)、三相降圧、ガルバニック絶縁、1.2kV クラスの電源トランス。ディレーティングなしで最大 1 km の高度、最大高度は 15 km です。

    プライマリ ネットワークはデルタ、セカンダリ ネットワークはワイです。

    オプションのラグキットとレインシールドキットが利用可能です。

    ターゲット市場

    主に米国、カナダ、メキシコで販売されています。汎用三相変圧器は、DOE 2016 (10 CFR Part 431) およびカナダの NRCan (CSA 802.2) エネルギー効率要件の両方を満たしています。

    製品のハイライト

    高速、スマート、持続可能

    速くて簡単

    外向きの脚と取り外しが簡単なパネルにより、設置およびサービス中に迅速にアクセスできます。内部の持ち上げ穴の準備により、変圧器を安全に持ち上げることができます。

    頭いい

    オプションのラグ キットとレイン シールド キットを使用すると、スマートで簡単に設置できます。

    持続可能な

    優れた米国 (エネルギー省) およびカナダ (National Resources Canada) のエネルギー効率 UL 認定。運用コストを削減する方向性電磁鋼コアを使用した独自のコアおよびコイル設計。

    仕様
      • Connection: (P) Delta; (S) Wye
      • Voltages: (P) 480 or 600 (S) 208Y/120
      • Temp. Rise: 150 °C.
      • 220 °C Insulation Class; IEC 60085 Insulation Class R
      • Frequency: 60 Hz
      • Ambient temperature: 40 °C
      • +2 FCAN and -2 FCBN taps standard
      • Painted, ANSI #61 gray NEMA 2 (IP20) enclosure
      • Type QL, ventilated, NEMA ST-20 Class AA; CSA C9 Class ANN
      • Audible sound level: NEMA ST-20 Standard
      • Seismic Qualifications – CBC 2019 and IBC 2021; ASCE 7.05-2016
      • UL and cUL listed (XQNX, XQNX7:E323777) to UL 1561 and CSA C22.2 No. 47
      • Energy efficiency: DOE 2016 (10 CFR Part 431) (USA)
      • Energy efficiency: NRCan (CSA 802.2) (Canadian)
      • UL Energy Verification – for US and Canada (ZXPC: EV519886) (ZZED: EV23760)
    技術仕様
    • Unique refthree-phase-lv-dry-type-transformer
    • コレクションセットLow voltage
    • コレクションDry Type Transformers
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2023-01-30
    • エディション1
    • 高さ(inch)76.2
    • 幅(inch)60.9
    • 奥行き(inch)48.8
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国メキシコ
    • 製造国メキシコ
    • 正味重量(lbs)4292
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 変圧器

    対応地域

    南アメリカ 北米
    アルゼンチン
    アメリカ合衆国
    ウルグアイ
    カナダ
    エクアドル
    グアテマラ
    ガイアナ
    コスタリカ
    コロンビア
    ジャマイカ
    スリナム
    ドミニカ共和国
    チリ
    ニカラグア
    パラグアイ
    ハイチ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    パナマ
    ブラジル
    プエルトリコ
    ベネズエラ
    ベリーズ
    ペルー
    ホンジュラス
    ボリビア
    メキシコ