製品の公開
Dark Gray, Light Blue or White PVC Coated GUAT Conduit Outlet Box, 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", Ductile Iron, Zinc Plated
ABB

Dark Gray, Light Blue or White PVC Coated GUAT Conduit Outlet Box, 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", Ductile Iron, Zinc Plated

Google翻訳”,
特徴
•グレード60-45-10のダクタイル鋳鉄ボディと鋳造アルミニウムカバー
•内部と外部の両方に公称.002インチ(2 mil)の青いウレタンコーティング、外部に接着された公称.040インチ(40 mil)のPVCコーティング
•すべてのハブには、最低5つのフルスレッド、一体型ブッシング、および圧力シールスリーブがあります。
•すべてのユニットには内部接地ネジが付属しており、Oリングガスケット付きのアルミニウムカバーが付属しています。
•防爆、防塵、防雨、以下の環境での使用に適しています。 (1)クラスI、ディビジョン1および2、グループCおよびD; (2)クラスII、ディビジョン1、グループE、F、G; (3)クラスIII、ディビジョン1および2; (4)NEMA 3、4、7 CD、9EFG。

応用
•GUAシリーズコンジットボックスは、導体を保護し、プルアンドスプライスボックスとして機能するために危険な場所に設置されます。
•メンテナンスおよび将来のシステム変更のために導体へのアクセスを提供します
•適切なカバーを備えた器具用の取り付けコンセント
•リジッドコンジットシステムの方向を変更する
•2つ以上のコンジットロングランに参加する
技術仕様
  • Unique reftnb-003
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションConduits
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-14
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 電気・IT配備システム

対応地域

アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米