製品の公開
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
    ABI Interiors

    Davis Door Handle

    Google翻訳”,

    デイビスドアハンドルは、超モダンなデザインを体現しています。スタイリッシュな丸型ローズ、隠し金具、ハンドルとマッチするストライクプレートを備え、新しいドアに取り付けるだけで、シームレスで美しい外観を実現します。

    屋内通路専用に設計され、豊富なカラーバリエーションを取り揃えたデイビスのドア金具は、ご自宅の既存の仕上げ材と調和するドアハンドルをお選びいただけます。

    ご注意ください:
    在庫が届くまで、ドアの切り抜き作業は行わないでください。
    – Davis製ドアハンドルは、バックプレートの直径が標準的なドアハンドルよりも小さいため、既存のドアには取り付けることができません。このハンドルがお客様のドアに適しているかどうかは、仕様書をご確認ください。
    – Davis製ドアハンドル用ストライカープレートは、最大11mmのドア枠に対応しています。ドア枠が最大厚さを超える場合は、延長ストライカープレートが必要になる場合があります。延長ストライカープレートはABIでは取り扱っておりません。

    特徴:

    – ステンレス鋼製
    – スタイリッシュなモダンデザイン
    – マッチングストライクプレート
    – 通路セットのみ

    寸法:

    長さ:135.5mm +/- 1.5mm
    – 突出部:68mm +/- 1.5mm
    カバープレートの直径:53mm

    技術仕様
    • Unique refdavis-door-handle
    • コレクションセットHardware
    • コレクションDavis
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)68
    • 幅(mm)135.5
    • 奥行き(mm)53
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 304
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.71
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードPr_30_36_33
    • Uniclass2015詳細General hardware
    • OmniClassNumber23-21 19 17 13
    • OmniClassタイトルCasework Component Hardware