製品の公開
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
    ABI Interiors

    Elysian Assembly Taps

    Google翻訳”,
    エレガントで汎用性の高いElysianアセンブリタップは、真鍮無垢材で作られた洗練された円形デザインが特徴で、水温と水圧をスムーズかつ直感的にコントロールできる繊細なハンドルを備えています。ベンチマウント式と壁掛け式の両方のスパウトにシームレスにマッチするように考え抜かれたデザインで、タップハンドルはElysianスパウトの直径に完璧にマッチし、統一感のあるバランスの取れた美しさを生み出します。8種類の個性的な仕上げが用意されているElysianアセンブリタップは、さまざまなインテリアスタイルに合うように設計されています。特徴: – 屋内での使用に適した、お手入れが簡単な真鍮無垢材構造 – ネジが見えない – より幅広い範囲に対応できるよう、トリミング可能なスピンドルが付属
    技術仕様
    • Unique refelysian-assembly-taps
    • コレクションセットAssembly Taps
    • コレクションElysian
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2026-09-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)54
    • 幅(mm)160
    • 奥行き(mm)78
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.76
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNumber23-31 11 17 11
    • OmniClassタイトルSink Disc Faucets