製品の公開
Mona Large Arch Mirror Cabinet - 600 x 900mm
Mona Large Arch Mirror Cabinet - 600 x 900mm
Mona Large Arch Mirror Cabinet - 600 x 900mm
    ABI Interiors

    Mona Large Arch Mirror Cabinet - 600 x 900mm

    Google翻訳”,

    優雅なアーチ型デザインが特徴のモナ・ラージアーチミラーキャビネットは、スタイルと機能性をシームレスに融合させ、どんなバスルームにも高級感を添えます。温かみのあるピュアオーク仕上げと滑らかなモダンな曲線が特徴で、様々なバスルームスタイルにマッチしながら、十分な収納スペースを提供します。

    高密度で耐湿性に優れたパーティクルボードで作られたモナアーチミラーキャビネットは、湿気の多い浴室環境にも耐えられるように設計されています。目立たない下部の張り出しにより、取っ手のないすっきりとした外観と容易なアクセスを実現し、内部の調節可能な棚は柔軟な収納を可能にします。

    各ミラーキャビネットには調節可能な棚板が1枚付属しており、さらに柔軟性を高めるために予備の棚板が1枚同梱されています。

    特徴:

    – 組み立て済みの鏡付きキャビネット
    – 純オーク仕上げ
    – 調節可能な棚
    – 面取りされた底部の張り出しと角度のついた引き

    寸法:

    高さ:900mm
    幅:600mm
    – 投影径:162mm

    技術仕様
    • Unique refmona-large-arch-mirror-cabinet-600-x-900mm
    • コレクションセットMirrors
    • コレクションMona
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)240
    • 幅(mm)690
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルパーティクルボード
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)26
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 鏡
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53
    • Uniclass2015詳細Mirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors