Sola屋外用シングルシンクは、既存の美しい屋外用製品シリーズを補完するように設計されています。耐久性に優れた船舶用グレード316ステンレス鋼製で、上面設置と下面設置の両方に対応しています。また、オーバーフロー機能も内蔵されています。
巧妙に設計された折り畳み式の排水路とWaterSense認定の防音クッションにより、静音性と清掃の容易さを実現しています。ブラッシュドブラス、ブラッシュドガンメタル、ブラッシュドカッパー、ステンレススチールなど、魅力的な仕上げが多数揃っています。
特徴:
・耐腐食性に優れた、耐久性の高い316マリングレードステンレス鋼製。
– ABI HeatShield PVD電気着色システムは、環境に配慮しながら、より耐腐食性に優れた仕上がりを実現します。
ウォーターセンス認証の防音クッションは、より静かな使用感を実現します。
内容物の蓄積を防ぐための、特注の折り畳み式排水路。
清掃しやすいように、半径10mmの溶接コーナーを採用。
– 316ステンレス製バスケット型ゴミ箱が商品に付属します。
・上置き式または下置き式のどちらのシンクとしても設置可能です。
・オーバーフロー機能を設計に組み込んでいます。
寸法:
長さ:550mm
幅:450mm
奥行き:200mm