製品の公開
Vera Double Sink 790mm (Overflow)
Vera Double Sink 790mm (Overflow)
Vera Double Sink 790mm (Overflow)
    ABI Interiors

    Vera Double Sink 790mm (Overflow)

    Google翻訳”,

    VERA シンクはキッチンの宝石です。ユニークな黒御影石の表面により、滑らかでスタイリッシュな外観を簡単に維持できます。確実な耐久性と優れた機能性を備えた VERA は、衝撃や損傷に強く、今後何年にもわたって優れた外観を保ちます。洗浄に関してより多くのオプションを提供します。当社の VERA ダブルシンクは、片側で食器を洗い、もう片側で乾燥できる二重機能を備えています。スペースに合わせて設計されており、シンクをカウンタートップの上または下に取り付けることができます。

    *バスケット ウェイストは含まれていません- ご希望の仕上げのバスケット ウェイストを別途ご購入ください。

    仕様

    技術仕様
    • Unique refvera-double-sink-790mm-overflow
    • コレクションセットKitchen Sinks
    • コレクションVera
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)240
    • 幅(mm)790
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)18.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_45
    • Uniclass2015詳細Kitchen sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 13
    • OmniClassタイトルDual Sinks