製品の公開
Sahara
Sahara
Sahara
Sahara
    Abstracta

    Sahara

    5つ星のうち4.54.5(14 レビュー)
    Google翻訳”,
    ガブリエルタンによって作成された壁パネルは、優れた音響特性を提供する天然素材であるコルクで作られています。風によって刻まれた砂の形成のように単純で自発的なその形状は、非対称から対称、幾何学的に厳密な構成から砂丘を連想させる動的でランダムな形成まで、多数のパターンを作成するための完璧な出発点です。サハラは、ポルトガルの工場でワインのコルク栓を製造する際の廃棄物から作られています。コルクの生産は自然と調和して行われます。確かに、それはポルトガルの美しい木立とコルクガシの森を保護するのに役立ち、それは今度はイベリアカタシロワシや他の野生生物に不可欠な生息地を提供します。コルクの生産がなければ、国のコルク林は農地に取って代わられるリスクがあります。
    仕様
    • • No emissions to air, water or soil take place at Abstracta's factory during the production of the Sahara. • Incoming material in the Sahara meets the environmental requirements of furniture. • All materials in the Sahara are recyclable, either as material or energy. • The outdated product is dismantled and left at the recycling centre.
    技術仕様
    • Unique refsahara
    • コレクションセットAcoustic
    • コレクションSahara
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)450
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 主なマテリアルコルク
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 防音
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 オセアニア アフリカ