製品の公開
63" x 39" ADA Roll In Shower - One-piece - Title 24 - APC6339BF1P
63" x 39" ADA Roll In Shower - One-piece - Title 24 - APC6339BF1P
63" x 39" ADA Roll In Shower - One-piece - Title 24 - APC6339BF1P
63" x 39" ADA Roll In Shower - One-piece - Title 24 - APC6339BF1P

    63" x 39" ADA Roll In Shower - One-piece - Title 24 - APC6339BF1P

    Google翻訳”,

    新築住宅向け一体型ADA準拠ロールインシャワーブース。内寸60¼インチ×36⅜インチ、勾配1:48未満でADAおよびTitle 24 Chapter 11A & 11Bに準拠。¾インチの面取りされた敷居、水平調整済みのベース、全面裏打ち壁、滑らかで耐久性のある壁面仕上げ。30年保証、米国製。工場で取り付け済みの折りたたみ式シート、手すり、およびADAAGガイドラインに適合するアクセサリー付きでご注文いただけます。

    仕様
      • Exterior dimensions: 63”w x 39”d
      • Inside dimensions: 60¼″w x 36⅜″d
      • 3/4" barrier-free threshold
      • Title 24 Chapter 11A & 11B slope requirements
    技術仕様
    • Unique ref63-x-39-ada-roll-in-shower-one-piece-title-24-apc6339bf1p
    • コレクションセットADA Showers
    • コレクションADA Roll In Showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-20
    • エディション1
    • 高さ(inch)78.5
    • 幅(inch)63
    • 奥行き(inch)39
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー