製品を公開する
63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower LEFT Return Wall
63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower LEFT Return Wall
63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower LEFT Return Wall
63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower LEFT Return Wall

    63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower LEFT Return Wall

    Google翻訳,

    新築住宅向けの、ADA規格に準拠した2ピース構造のロールインシャワーブースです。63インチ×39インチのこのシャワーブースは、後方中央排水口、左側リターンウォール、3/4インチの低敷居、補強壁、耐久性に優れたグラスファイバー構造が特徴です。ADA規格およびカリフォルニア州建築基準法第24編第11A章および第11B章への準拠が求められるプロジェクトに最適です。米国製で、30年保証付きです。工場出荷時に折りたたみ式シート、手すり、およびADAAGガイドラインへの準拠を支援するアクセサリーを取り付けることも可能です。

    仕様
      • Exterior Dimensions: 63”w x 39”d x 79-5/8”h
      • 3/4” barrier free threshold
      • 2-piece alternate roll-in shower stall
      • Rear, center drain location
      • Handed by the return wall/seat, Left (Right also available)
    技術仕様
    • 固有参照番号APC6339BFRW2P-L
    • 製品ファミリADA Showers
    • 製品グループADA Roll In Showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-16
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)79.62
    • 幅(インチ)63
    • 奥行き(インチ)39
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー