製品の公開
Clip-Linear-Lsc-105
ACGI

Clip-Linear-Lsc-105

Google翻訳”,

ACGIリニアシステムは、リニアオープン(LO)とリニアクローズ(LC)の2つの基本シリーズを備えています。どちらのシステムも、厚板のサイズと設計要件に応じて、無垢材または木製のベニヤで使用できます。典型的なベニヤの長さは8'と10'で、12'に達するものもあります。無垢材の長さは、樹種と材木のグレードによって異なります。リニアクローズドシリーズ1[LC1]は、連続した厚板の天井または壁用のさねはぎ継ぎエッジで設計されています。 4つの標準オプションに加えて、カスタムリビールプロファイルを利用できます。 LC1の厚板は通常、無垢材で作られています。ベニヤ材も使用できますが、ジョイントの露出プロファイルによってはコア材が見える場合があります。標準のLC1厚板は3枚です
/ 4 "厚さ(他の厚さはご要望に応じてご利用いただけます)。最大厚板幅は樹種によって異なります。LC1厚板は隠しクリップ(LSC-101)を使用して取り付けます。天井の用途は15から中断します。
⁄16 "HD Tグリッド。壁の用途は、外装または下地のストリップを使用して取り付けます。

技術仕様
  • Unique refclip_liear_lsc_105
  • コレクションセットLinear
  • コレクションCeilings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)0.91
  • 幅(mm)3.66
  • 奥行き(mm)5.72
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
  • OmniClassNumber23-15 19 23 11 11 17
  • OmniClassタイトルMechanical Fasteners for Suspended Ceilings