製品の公開
ACH Roof tile panel
ACH Roof tile panel
    ACH

    ACH Roof tile panel

    Google翻訳”,

    ACH屋根瓦パネルは、スチール製の外板、フォームコアの硬質ポリウレタン、およびアルミニウムのフィルムを備えた内面で形成されています。

    仕様
    • Clasificado D-s3, d0 según norma EN-13501-1

    技術仕様
    • Unique refACHrooftile
    • コレクションセットSandwich panel
    • コレクションRoof
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)25
    • 幅(mm)1065
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)5.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Panels or paneling
    • UNSPSC30161505
    • Uniclass2015コードPr_20_93_84_84
    • Uniclass2015詳細Structural insulated roof panels
    • MasterFormat 2014 コード07 41 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Panels
    • OmniClassNumber23-13 35 21 19 15
    • OmniClassタイトルStructural Insulated Panels
    • UniFormatIIコードB3010
    • UniFormatIIタイトルRoof Coverings

    対応地域

    アフリカ 南アメリカ 北米 ヨーロッパ アジア