製品の公開
Acoustimetal™ Perforated Metal Acoustical Panels
Acoustimetal™ Perforated Metal Acoustical Panels
Acoustimetal™ Perforated Metal Acoustical Panels
Acoustimetal™ Perforated Metal Acoustical Panels
Acoustimetal™ Perforated Metal Acoustical Panels
Acoustimetal™ Perforated Metal Acoustical Panels
Acoustimetal™ Perforated Metal Acoustical Panels
Acoustimetal™ Perforated Metal Acoustical Panels

    Acoustimetal™ Perforated Metal Acoustical Panels

    Google翻訳”,

    ACOUSTIMETAL™ – パンチングメタル吸音パネル
    高性能な騒音制御が建築の優雅さと産業の耐久性を融合

    Acoustimetal™パネルは、工業グレードの耐久性と高度な音響性能を強力に融合させた製品です。音響制御が物理的衝撃に耐えなければならない環境向けにカスタムメイドされたこれらのパネルは、堅牢なパンチングメタルシェルと高品質の吸音コアを特徴としています。美しいモダンなインテリアから過酷な工業空間まで、Acoustimetal™は屋内外を問わず、多用途に使用できるソリューションです。プロジェクトの音響、美観、耐久性といった独自の要件に合わせてカスタマイズ可能です。

    設計の柔軟性と技術的な精度の融合

    • 材質と仕上げ:標準パネルは、印象的な外観と高い耐久性を兼ね備えたアルマイト加工または粉体塗装仕上げのパンチングアルミニウム製です。特殊な環境向けには、亜鉛メッキおよびステンレス鋼製のオプションもご用意しております。
    • アコースティックコアオプション:
    • エコーエリミネーター®(リサイクルコットン)
    • サウンドサイレンサー®(多孔質ポリプロピレン)
    • ポリマックス™(ポリエステル)
    • カプセル化されたグラスファイバー(PVC包装/袋入り)

    各コア材料は、LEED を意識した内装から影響の大きい工業地帯まで、特定のパフォーマンス目標と環境要求に基づいて選択されます。

    • 穿孔パターン: すっきりとした建築ラインをサポートしながら、音響吸収を最大化するように最適化されています。

    主な特徴

    • 壁や天井用にカスタム製作
    • 要求の厳しい空間にも対応できる高い耐衝撃性
    • 屋内および屋外定格
    • クラスA(ASTM E-84)耐火コアオプション
    • 多様な厚さと構成
    • モダンまたはインダストリアルデザインスキームとのシームレスな統合

    アプリケーション

    • 建築壁と天井の処理
    • ドロップイン天井タイル
    • 機械および機械筐体
    • 講堂、パフォーマンススペース、交通ハブ、ジムなど

    インストールオプション

    • メカニカルクリップ
    • エッジフランジを貫通するファスナー
    • カスタムマウントシステムも利用可能

    Acoustimetal™ は形状、機能、耐久性を兼ね備えており、建築家やインテリアデザイナーの創造的なビジョンを満たすと同時に、音響エンジニアの技術的要求を上回るように設計されています。

    仕様
    • [movie-trailer voice] In spaces where design elegance meets uncompromising durability, ACOUSTIMETAL™ perforated metal acoustical panels deliver both. [/movie-trailer voice] :D These metal acoustic panels are engineered for environments that demand advanced sound control alongside industrial‑grade resilience. With a robust perforated shell and premium sound‑absorbing cores, they provide sound absorption with perforated metal technology that is as effective in auditoriums and theaters as it is in mechanical enclosures or transit hubs. 

      Every panel is custom‑fabricated to balance technical precision with architectural beauty. Options include perforated aluminum acoustic panels with anodized or powder‑coated finishes, perforated stainless steel acoustic panels for specialized environments, and galvanized steel for heavy‑duty applications. These finishes allow the panels to function as decorative metal acoustic panels for offices and lobbies or as durable metal acoustic panels for high traffic public spaces.

      Inside, the acoustic cores are tailored to performance goals. Choices range from Echo Eliminator® recycled cotton for sustainable architectural acoustics solutions, Sound Silencer® porous polypropylene for industrial absorptive panels, Poly Max™ polyester for high NRC perforated metal acoustic panels, and encapsulated fiberglass for fire rated metal acoustic panels. Each option supports projects from architectural acoustic panels for commercial buildings to metal acoustic panels for LEED projects, ensuring compatibility with eco friendly metal acoustic panels and low VOC acoustic wall cladding requirements.

      Design flexibility extends to perforation patterns optimized for maximum absorption while maintaining clean architectural lines. This makes Acoustimetal™ ideal for perf. metal sound absorption panels used in acoustic wall cladding, drop‑in ceiling tiles, or perforated acoustic panels for auditoriums and theaters. Whether specified for noise reduction panels for industrial spaces, moisture resistant acoustic wall cladding in gyms and natatoriums, or architectural acoustics panels in high‑end interiors, the system adapts seamlessly.

      Installation is straightforward, with mechanical clips, edge flange fasteners, or custom mounting systems available. Once in place, the panels function as abuse resistant acoustic panels and durable and impact resistant acoustic panels, standing up to demanding environments while maintaining their aesthetic appeal.

      By combining recyclable perforated aluminum acoustic panels with advanced cores, Acoustimetal™ offers a green building acoustic solution that contributes to LEED credits and long‑term sustainability. It is the rare product that satisfies acoustical engineers with measurable performance while inspiring architects and designers with decorative metal acoustic panels that elevate modern interiors.

      ACOUSTIMETAL™ is more than a panel—it is a complete architectural acoustics solution, bridging the gap between industrial toughness and refined design. From noise reduction panels for industrial spaces to architectural acoustic panels for commercial buildings, it ensures that every project achieves superior sound control without sacrificing beauty or durability.

    技術仕様
    • Unique refacoustical-surfaces-acoustimetal
    • コレクションセットAcoustical Wall Treatment
    • コレクションAcoustical Panels
    • タイプ建築資材
    • 公開日2013-06-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルグラスファイバー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類天井
    • Uniclass2015コードAc_40_65_79
    • Uniclass2015詳細Sound controlling
    • MasterFormat 2014 コード09 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Treatment
    • OmniClassNumber23-15 15 29
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Finishes