製品の公開
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Baffles
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Baffles
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Baffles
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Baffles
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Baffles
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Baffles
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Baffles

    Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Baffles

    Google翻訳”,

    エコーエリミネーター™リサイクルコットン製音響バッフル
    持続可能で高性能な吸音

    Echo Eliminator™音響バッフルは、広い空間の音響特性を向上させ、エコーを低減します。垂直に吊り下げるバッフルとして使用するだけで、Echo Eliminatorパネルと同様の確かな性能を発揮します。リサイクルコットンを使用し、グラスファイバーを一切使用していないこのバッフルは、環境に優しく、経済的で、非常に効果的な吸音ソリューションです。

    体育館、講堂、教室、パフォーマンススペース、カフェテリアなどに最適なエコーエリミネーターバッフルは、軽量で耐久性があり、安全に取り扱うことができます。2種類の厚さと豊富なカラーバリエーションをご用意しており、あらゆるデザインに簡単に溶け込みます。

    主な機能:

    • 持続可能な素材:不織布リサイクルコットン繊維から作られています
    • グラスファイバー不使用:安全、無刺激、環境に配慮
    • 優れた音響:低コストで優れた吸音性
    • 簡単な取り付け:軽量で簡単に掛けられます
    • 多用途デザイン:厚さ1インチと2インチから選択可能。標準サイズは48インチ x 24インチ。
    • カラーオプション:ベージュ、ブラック、ライトグレー、マーブルブルー、グラファイト、ホワイトなど、複数の色をご用意
    • 迅速なリードタイム:迅速な対応と経済的な配送
    • LEED™ 適格:グリーンビルディングプロジェクトの LEED™ クレジットに貢献します

    理想的な用途:
    体育館、講堂、カフェテリア、教室、音楽室、アリーナ、教会、オフィス、劇場、レストラン、プロオーディオ環境、製造施設など。

    Echo Eliminator™ バッフルを使用すると、パフォーマンス、持続可能性、設計の柔軟性が一体となって、より快適で音響的にバランスの取れた環境を作り出すことができます。

    仕様
    • Large, open spaces often struggle with excessive echo and reverberation. The Echo Eliminator™ Recycled Cotton Acoustical Baffles provide a sustainable, high‑performance solution to this challenge. Made from non‑woven recycled cotton fibers, these eco‑friendly acoustic solutions are completely free of fiberglass, safe to handle, and designed to deliver superior noise reduction at a cost‑effective price point.

      Lightweight and versatile, Echo Eliminator baffles are ideal for gymnasium noise control, auditorium acoustic treatment, classrooms, cafeterias, churches, and performance halls. Their design allows them to function as acoustic ceiling treatments, hanging sound absorbers, or suspended acoustical elements, blending seamlessly into a wide range of environments. Available in 1" and 2" thicknesses, with a standard size of 48" × 24", they can be specified in multiple colors—Beige, Black, Light Gray, Marble Blue, Graphite, and White—for customizable acoustic solutions that complement any interior.

      Performance is where Echo Eliminator excels. These high NRC acoustic treatments act as fiber‑free sound absorption systems, reducing reverberation and controlling reflections across a broad frequency range. They serve as broadband sound absorption solutions, eliminating flutter echo and improving speech intelligibility in spaces where clarity is critical. With Class A fire‑rated construction, they meet stringent safety standards while also qualifying as low‑VOC acoustic materials that contribute toward LEED credits and other sustainable acoustical solutions for green building projects.

      Installation is simple. Their lightweight acoustic design makes them easy to hang with minimal effort, whether used as vertical acoustic treatments, bonded cotton hanging absorbers, or sound‑absorbing hanging panels. Quick lead times and economical shipping ensure projects stay on schedule, while their durability supports long‑term use in high‑traffic facilities.

      From gym acoustic treatments to auditorium noise control, Echo Eliminator delivers high‑performance acoustic solutions that combine sustainability, safety, and design flexibility. These colored acoustic treatments are the trusted choice for architects, contractors, and facility managers seeking to create acoustically balanced environments without compromise.

    技術仕様
    • Unique refacoustical-surfaces-echo-baffles
    • コレクションセットSuspended Acoustical Baffles or Clouds
    • コレクションHanging Baffles or Clouds
    • タイプ建築資材
    • 公開日2011-04-21
    • エディション1
    • 高さ(inch)24
    • 幅(inch)48
    関連
    • 主なマテリアルCotton Fibers
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類天井
    • Uniclass2015コードAc_40_65_79
    • Uniclass2015詳細Sound controlling
    • MasterFormat 2014 コード09 84 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Room Components
    • OmniClassNumber23-15 19 11
    • OmniClassタイトルCeiling Baffles