製品の公開
Poly Max™ Polyester (PET Felt) Ceiling and Wall Panels
Poly Max™ Polyester (PET Felt) Ceiling and Wall Panels
Poly Max™ Polyester (PET Felt) Ceiling and Wall Panels
Poly Max™ Polyester (PET Felt) Ceiling and Wall Panels
Poly Max™ Polyester (PET Felt) Ceiling and Wall Panels
Poly Max™ Polyester (PET Felt) Ceiling and Wall Panels
Poly Max™ Polyester (PET Felt) Ceiling and Wall Panels

    Poly Max™ Polyester (PET Felt) Ceiling and Wall Panels

    Google翻訳”,

    Poly Max™ ポリエステル製吸音壁・天井パネル

    モダンなデザインと素材の完全性を備えた高性能音響

    Poly Max™吸音パネルは、幅広い室内環境におけるエコーと残響を抑制する、エレガントで持続可能なソリューションを提供します。性能と美観の両方を追求して設計されたこれらのパネルは、商業施設、教育施設、住宅、水辺空間の壁や天井に最適です。

    厳しい環境に対応する持続可能な素材

    Poly Max パネルは、100% ポリエステル繊維(使用済み PET を 60%、未使用 PET を 40% 混合)で製造されており、次のような特徴があります。

    • 無毒、非アレルギー性、ホルムアルデヒドフリー
    • カビ、白かび、真菌に耐性があります
    • 低VOC排出認定(CDPH V1.2準拠)
    • LEED v4.1 EQクレジットへの貢献:低排出材料

    コア PET 構成は、従来の音響材料に比べて大きな利点を備えています。

    • 疎水性で非吸湿性のため、吸湿率が極めて低い
    • 高湿度環境(水泳施設など)でも寸法安定性を維持
    • 長期間湿気にさらされても膨張、たるみ、劣化しません

    水環境や湿気の多い環境でも実証済みの耐久性

    Poly Max は、屋内プールやアクアティック センターなど、湿度が高く化学物質にさらされる環境に特に適しています。

    1. 微生物耐性:PETは非有機性の防湿性基材で、カビの発生を防ぎます。ASTM C1338の真菌耐性試験で検証され、Poly Maxは最高評価である真菌増殖ゼロを達成しました。
    2. 耐薬品性:PETは化学的に安定しており、空気中のクロラミンや洗浄剤に対して高い耐性があります。金属や有機系製品とは異なり、腐食、酸化、分解しないため、長期的な性能と外観を保証します。

    デザインの多様性

    Poly Max パネルは、多様な設計意図をサポートするカスタマイズ オプションにより、手頃な価格と建築的な魅力を両立しています。

    • 豊富なカラーバリエーションに加え、カスタムプリントのグラフィックや写真品質の画像もご用意しています
    • 作業スペースや教室に最適な、タック可能な表面
    • 彫刻可能で、視覚的な質感、ブランド、アートワークの統合を追加できます。

    サイズ、フォーマット、簡単な設置

    標準サイズは次のとおりです:

    • 24インチ×48インチ、48インチ×96インチ
    • 天井タイルのサイズ: 23¾インチ x 47¾インチ
    • カスタムサイズとCNCカット形状も利用可能
    • 厚さのオプション: ½インチ、1インチ、2インチ

    カラーバリエーション:

    • 1/2インチパネル:ホワイト、ベージュ、タン、ブラウン、シルバー、グレー、ブラック、ブルー、パープル、レッド、オレンジ、ライム
    • 1インチおよび2インチパネル:ホワイト、ベージュ、ブラック、シルバー

    取り付けオプション:

    • 接着接合
    • RotoFast スナップオンアンカー
    • 機械式ファスナー(ネジ)
    • Zバーシステム

    Poly Max は軽量で、取り扱いが安全、現場での切断が簡単なため、天井、壁、複雑な建築レイアウトなど、どこにでも迅速かつクリーンで効率的な設置が可能です。

    火災安全評価

    • クラスA耐火性能(ASTM E84)
    • 火炎伝播指数:15
    • 煙発生指数:250

    高性能・高デザインインテリアに最適な音響ソリューション

    最先端の企業オフィス、共同教育スペース、または湿気の多いアクアティック センターを設計する場合、 Poly Max™ は、持続可能な音響性能、堅牢な素材の耐久性、カスタマイズ可能な美観をすべて 1 つの信頼性の高いソリューションで提供します。

    仕様
    • The Poly Max™ Polyester Acoustic Wall & Ceiling Panels offer a modern approach to sound control, combining architectural design with sustainable material integrity. These panels are crafted to manage echo and reverberation in a wide range of environments, making them effective as polyester acoustic panels for offices, classrooms, restaurants, aquatic centers, and residential spaces. Their clean aesthetic and customizable finishes allow them to function as subtle design elements or bold colorful acoustic panels that enhance interiors.

      Manufactured from 100% polyester fiber—60% post‑consumer recycled PET and 40% virgin PET—Poly Max panels are engineered for durability and sustainability. As PET sound panels, they are non‑toxic, non‑allergenic, and formaldehyde‑free, while resisting mold, mildew, and fungi. Certified for low VOC emissions and compliant with CDPH V1.2, these eco‑friendly PET acoustics contribute to LEED v4.1 EQ Credit: Low‑Emitting Materials. Unlike traditional materials, PET felt acoustical panels are hydrophobic and non‑hygroscopic, ensuring minimal moisture absorption and dimensional stability even in high‑humidity environments such as natatoriums.

      Their resilience makes them particularly suited for aquatic and chemically exposed spaces. Tested to ASTM C1338, these polyester fiber acoustical panels achieved zero fungal growth, while their chemical stability ensures resistance to airborne chloramines and cleaning agents. As durable polyester fiber sound panels, they maintain performance and appearance without corroding or degrading.

      Design versatility is a defining feature. Poly Max can be specified in a wide range of colors, customized with printed graphics, or engraved for branding and texture. They serve as noise absorption boards in classrooms, restaurant acoustical panels, or office acoustics solutions, while also functioning as DIY acoustics for home studios. Their tackable surface makes them practical for workspaces, and their adaptability extends to home studio PET felt acoustic panels, podcast room polyester sound panels, and broadcast studio acoustic treatment.

      Available in standard sizes of 24" × 48" and 48" × 96", with ceiling tile formats and custom CNC‑cut shapes, Poly Max panels come in thicknesses of ½", 1", and 2". Installation is straightforward with adhesives, RotoFast Snap‑On Anchors, mechanical fasteners, or Z‑bar systems. Lightweight and easy to field cut, they simplify integration into complex layouts.

      Safety is assured with Class A fire‑rated PET felt panels (ASTM E84), a Flame Spread Index of 15, and a Smoke Developed Index of 250. Combined with their impact‑resistant acoustics and eco‑friendly and recyclable acoustic solution, Poly Max panels deliver broadband sound absorption for speech clarity and reliable performance across diverse applications.

      From classroom acoustical panels and acoustic panels for offices and conference rooms to PET felt sound absorption panels for aquatic centers, Poly Max™ provides a high‑NRC, sustainable solution that balances acoustic excellence with modern design.

    技術仕様
    • Unique refacoustical-surfaces-poly-max-acoustical-panels
    • コレクションセットBuilding Materials
    • コレクションAcoustical Wall Treatment
    • タイプ建築資材
    • 公開日2012-07-23
    • エディション1
    • 高さ(inch)96
    • 幅(inch)48
    • 奥行き(inch)1
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアルポリエチレンテレフタレート
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードSs_25_25_05
    • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
    • MasterFormat 2014 コード09 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Treatment
    • OmniClassNumber23-15 15 29
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Finishes