製品の公開
Quiet Liner™ - Recycled Cotton Duct Liner

Quiet Liner™ - Recycled Cotton Duct Liner

Google翻訳”,

Quiet Liner™ – 高度な防音・断熱ダクト断熱材
パフォーマンスを重視したデザイン。快適さを追求したエンジニアリング。

Quiet Liner™は、HVACダクトシステム専用に開発された高性能天然繊維吸音ライナーです。リサイクル綿繊維から作られたこのガラス繊維不使用断熱材は、優れた吸音性と断熱性を備えており、居住者の快適性、環境衛生、そして持続可能性を重視するプロジェクトに最適です。

Quiet Liner™は、耐久性に優れた黒色の耐火スクリムを気流面に使用し、製品の強度と完全性を高めています。ライナーと表面はEPA登録の抗菌剤で処理されており、微生物の増殖を防ぎ、システムの長期的な衛生状態を確保します。

主な利点:

  • 優れた騒音低減- 広い周波数範囲にわたって優れた吸音性
  • 熱効率- 熱損失と熱利得を最小限に抑え、HVAC性能を向上
  • クラスAの耐火性能- 商業施設の重要な火災安全基準を満たしています
  • 健康的な室内空気質- ホルムアルデヒドやグラスファイバーを含まず、かゆみや皮膚への刺激もありません
  • 低い空気抵抗– 空気の流れとシステム効率を維持
  • 抗菌保護- カビ、白かび、細菌の蓄積を防ぎます

Quiet Liner™ は、妥協のないパフォーマンスを求めるプロフェッショナルに最適な選択肢であり、オフィス、学校、医療施設、複合開発など、騒音に敏感な環境に最適です。

仕様
  • The Quiet Liner™ – Advanced Acoustic and Thermal Duct Insulation is engineered to deliver comfort, performance, and sustainability in HVAC systems. Made from recycled cotton fibers, this fiberglass-free HVAC acoustic liner provides both noise absorption insulation and thermal efficiency, making it a reliable choice for projects focused on occupant well‑being and environmental health.

    With its durable black scrim facing, Quiet Liner™ functions as a black-faced acoustical absorber while resisting microbial growth thanks to an EPA‑registered antimicrobial treatment. As a Class A fire-rated duct liner, it meets critical safety standards while maintaining low air-resistance acoustic insulation to support airflow and system efficiency.

    This cotton fiber acoustical absorber is formaldehyde‑free, non‑allergenic, and non‑irritant, ensuring healthy indoor air quality. It is ideal for ductwork acoustic treatment in offices, schools, healthcare facilities, and industrial spaces, where both mechanical room sound control and thermal efficiency acoustic insulation are essential.

    Available in rolls and sheets, Quiet Liner™ serves as a versatile solution for retrofit ductwork acoustic treatment, industrial and commercial HVAC sound control, and green building acoustic insulation (LEED‑friendly) applications. By combining natural fiber acoustics with proven durability, Quiet Liner™ offers professionals a dependable way to achieve excellent noise absorption (high NRC options) and long‑term system performance.

技術仕様
  • Unique refacoustical-surfaces-quiet-liner
  • コレクションセットAcoustical Wall Treatment
  • コレクションAcoustical Panels
  • タイプ建築資材
  • 公開日2011-04-21
  • エディション1
  • 幅(inch)48
関連
  • 主なマテリアルCotton Fibers
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • IFC分類天井
  • Uniclass2015コードPr_65_67_78_02
  • Uniclass2015詳細Acoustic duct linings
  • MasterFormat 2014 コード09 84 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Room Components
  • OmniClassNumber23-15 13 21 35
  • OmniClassタイトルAcoustical Ceiling Treatment