製品の公開
Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels
Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels
Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels
Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels
Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels
Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels
Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels
Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels
Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels
Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels

    Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels

    Google翻訳”,

    シルクメタル™マイクロパーフォレーション音響パネル
    高性能吸音建築天井・壁

    Silk Metal™は、洗練された美しさと卓越した音響性能を両立させた、マイクロパーフォレーション加工を施したプレミアムアルミ製天井・壁パネルです。滑らかな布地のような仕上がりと、0.80という高いNRC(吸音ライナー不要)を特徴とするこれらのパネルは、エコーを低減し、音の反射を抑制し、電磁干渉と熱干渉を管理するように設計されています。

    従来の穴あき金属パネルとは異なり、Silk Metal™ は特許取得済みの角度付きマイクロ穿孔プロセスを使用して、音響吸収を最適化し、強化された AEMIC (音響および電磁干渉制御) 機能を実現します。

    主な特徴

    • NRC 0.80 (ASTM C423) ライナーなし
    • 滑らかでシルクのような表面仕上げ
    • 設置の柔軟性を高めるリバーシブルパネル
    • テギュラータイルまたはフラットレイインタイルで利用可能
    • 標準の15/16インチグリッドシステムへの迅速な統合
    • カスタマイズ可能な仕上げ: ホワイト、ブラック、クリアアルマイト、またはミル仕上げ
    • 屋内または屋外での使用が可能、風力14スケール認定
    • レイイン天井、スナップイン壁、フックオンシステム、バッフルに適しています
    • 最大24インチ×76インチまでのサイズをご用意

    アプリケーション
    音響と視覚に敏感な空間に最適:
    レストラン · オフィス · 会議室 · 劇場 · スタジオ · 空港 · 病院 · 教室 · ホテル · 小売スペース · ロビー · ナイトクラブ · プール · 美術館 · 交通ハブ

    仕様

    • 材質:マイクロパーフォレーションアルミニウム
    • パネルサイズ:

    テギュラータイル: 23-3/4インチ x 23-3/4インチ (厚さ 1/2インチまたは 5/8インチ)

    フラットパネル: 最大50インチ×118インチ

    吊り下げバッフル: 4インチ x 20インチ x 48インチ

    • エッジの詳細:フラット、規則的
    • 仕上げオプション: ホワイト、ブラック、クリアアルマイト、ミル仕上げ (粉体塗装対応)

    システム構成

    • レイイン天井
    • 隠しスナップイン天井
    • フックオンシステム
    • 吊り下げバッフル
    • 壁パネル
    仕様
    • The Silk Metal™ Micro‑Perforated Acoustic Panels bring a new level of refinement to architectural acoustics, merging the precision of engineered perforated metal panels with the warmth and softness of a fabric‑like finish. Designed for ceilings and walls, these panels deliver high‑end architectural acoustics without relying on traditional liners, functioning as true micro‑perforated metal sound absorbers with an impressive NRC of 0.80. Their patented angled perforation pattern transforms lightweight aluminum into highly effective sound‑absorbing metal, offering both acoustic control and advanced AEMIC performance for electromagnetic and heat interference management.

      From the moment they’re installed, Silk Metal™ panels elevate a space visually and acoustically. As decorative acoustic metal elements, they introduce a clean, modern aesthetic while functioning as premium interior acoustics solutions for environments where clarity and comfort matter. Their reversible construction and compatibility with standard grid systems make them adaptable as acoustic metal tiles, architectural metal ceiling and wall panels, or even hanging baffles in open‑volume spaces.

      Unlike conventional systems, these micro‑perforated metal panels are entirely non‑fibrous acoustical panels, offering a hygienic, easy‑to‑clean surface ideal for sensitive environments. This makes them especially valuable as metal acoustic panels for healthcare facilities, airports, museums, and other high‑traffic spaces where durability and cleanliness are essential. Their durable and impact‑resistant metal finish withstands daily wear, while the aluminum construction ensures moisture‑resistant and cleanable panels suitable for indoor or outdoor use—even in pool areas or humid climates.

      Architects appreciate their versatility. Silk Metal™ can be specified as premium acoustic metal tiles, decorative metal acoustic panels, or metal acoustical treatment panels integrated into modular metal panel systems. Whether installed as lay‑in ceilings, concealed snap‑in systems, hook‑on walls, or suspended baffles, they provide broadband absorption for speech clarity and consistent performance across a wide frequency range. Their high NRC performance with micro‑perforations ensures that even large, reflective spaces—conference rooms, theaters, lobbies, nightclubs, classrooms, and transit hubs—benefit from controlled reverberation and improved intelligibility.

      With options for White, Black, Clear Anodized, or Mill Finish, Silk Metal™ panels adapt easily to any design palette, functioning as both architectural‑grade acoustic metal tiles and visually striking design elements. Their Class A fire rating further reinforces their role as Class A fire‑rated metal acoustic panels suitable for demanding commercial and institutional environments.

      Silk Metal™ Micro‑Perforated Acoustic Panels offer a rare combination of beauty, resilience, and acoustic precision—an elevated solution for designers seeking high‑performance perforated metal absorbers that enhance both the sound and the style of modern architectural spaces.

    技術仕様
    • Unique refacoustical-surfaces-silk-metal
    • コレクションセットWalls
    • コレクションCeiling and Wall Panels
    • タイプ建築資材
    • 公開日2013-08-23
    • エディション1
    • 高さ(inch)24
    • 幅(inch)24
    • 奥行き(inch)0.62
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Acoustical insulation
    • UNSPSC30141601
    • Uniclass2015コードSs_25_25_05
    • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
    • MasterFormat 2014 コード09 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Finishes
    • OmniClassNumber23-15 13 19 35
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment
    • UniFormatIIコードC30
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR FINISHES