製品の公開
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber

    CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber

    Google翻訳”,

    CURVEアコースティカルディフューザーシステム™
    自然なサウンド。建築様式。音響精度。

    CURVE Diffuser System™は、音響的に正確な空間設計のための、エレガントで高性能なソリューションを提供します。業界をリードするこのディフューザーシステム3モデルは、音響性能とデザインの柔軟性をシームレスに融合し、スタジオ、リスニングルーム、パフォーマンススペース、商業施設のインテリア、そして高級住宅環境など、あらゆる空間に最適です。

    Curve Diffusorは、革新的な位相コヒーレント設計を採用した定半径カーブにより、従来の2次残差型ディフューザーに見られる位相歪みや位相ずれのない、自然で均一な拡散を実現します。内蔵のマスロード型ビニールメンブレンによる低音吸収により、低域まで性能が拡張され、中高域の拡散と低域のコントロールを1つのエレガントなユニットで実現します。

    製品のメリット:

    • 二重機能音響制御:内蔵の質量負荷ビニール膜により、中高周波数(300Hz~20kHz)を拡散し、低周波数(40~300Hz)を吸収します。
    • 安全で持続可能な素材: グラスファイバーやフォームは使用せず、リサイクルコットンの音響コアで満たされています。
    • 柔軟な構成: 高さ42インチのモジュラー設計により、壁や天井に積み重ねたり、向きを変えたりできます。
    • 建築的に洗練されています: あらゆるデザインの美的感覚にマッチする標準色、高級ファブリック、木製ベニヤの幅広いラインナップからお選びいただけます
    • 取り付け簡単: 取り付け用クリートとハードウェアが付属。オプションでフロアスタンドも利用可能
    • パフォーマンスに妥協なし: フラッターエコー、定在波、位相歪みを排除

    カーブシステムコンポーネント:

    • カーブディフューザー(ビニール製ダイヤフラム吸収膜付き)
      • 小:幅1インチ×高さ42インチ×奥行き5インチ(カスタムオプションもございます。詳細はお問い合わせください)
      • ミディアム:幅21インチ×高さ42インチ×奥行き7インチ(カスタムオプションもございます。詳細はお問い合わせください)
      • カーブデラックス:幅14インチ×高さ46インチ×奥行き5インチ

    用途:
    音質が重要となるあらゆる環境に最適です。

    • レコーディングスタジオ、コントロールルーム、放送ブース
    • ホームシアター、ポストプロダクションスイート、フォーリーステージ
    • 公演ホール、教会、リハーサルスペース
    • 会議室、教室、オフィス、博物館、小売環境

    色と仕上げのオプション:
    在庫色: ディフューザーによって異なります – 詳細はお問い合わせください
    ご要望に応じて、生地の色や木製ベニヤの仕上げをカスタマイズできます

    CURVE System™ は、自然なサウンドと印象的な視覚効果を両立し、手頃な費用で一般的な部屋を音響的にバランスのとれた、プロフェッショナルな音響空間に変える方法です。

    仕様
    • The CURVE Acoustical Diffuser System™ was created to bring natural‑sounding acoustics panels into spaces where precision and design must coexist. Unlike traditional quadratic‑residue designs that often introduce phase grating or distortion, we manufacturer phase‑coherent diffusers with a constant‑radius curve, ensuring smooth, even dispersion of sound. This makes our system one of the most advanced sound diffusers available today, trusted by professionals who demand accuracy and elegance in equal measure.

      At its core, the CURVE product line is more than just a series of diffuser options. Each unit integrates a mass loaded vinyl diaphragmatic absorber, transforming it into a combined diffusion and bass absorption panel. This dual‑function design diffuses mid‑to‑high frequencies while effectively and measurably absorbing low frequencies, eliminating flutter echo, standing waves, and phase distortion. As a result, the CURVE diffusers function as both flutter‑echo control panels and broadband acoustic diffusors, delivering balanced sound across the spectrum.

      Flexibility is built into the design. Available in multiple sizes—including small, medium, and deluxe— they can be configured as custom diffuser panels or stacked modularly to suit walls and ceilings. Designers can specify decorative acoustic diffusors with premium fabrics, wood veneers, or custom colors, making them equally at home in recording studio diffusers, home theater diffusers, or studio acoustic diffusers for professional control rooms.

      Applications span every environment where sound quality matters. The CURVE diffusers have become a staple in professional studio acoustic treatment, from mixing room diffusion panels and mastering room acoustic treatments to podcast room acoustic diffusion and broadcast studio acoustic diffusors. Enthusiasts appreciate their role as audiophile room diffusion panels, while architects specify them for diffusion panels for recording studios, home studio diffusors, and acoustic diffusers for balanced room acoustics in performance halls, churches, classrooms, and boardrooms.

      Installation is straightforward, with mounting cleats, hardware, and optional floor stands included. Once in place, CURVE panels deliver studio acoustic diffusers performance without compromise, transforming ordinary rooms into sonically balanced spaces. Their ability to serve as surround‑sound diffusion panels for theaters or acoustic diffusion panels for museums and retail environments underscores its versatility.

      The Curve System acoustic diffusers embody the perfect union of science and style. They not only solve acoustic challenges but also accentuate interiors with architectural refinement. For projects demanding custom diffuser panels that combine technical precision with aesthetic appeal, the CURVE diffuser system is the clear choice.

    技術仕様
    • Unique refacoustical-surfaces-the-curve-system
    • コレクションセットAcoustical Wall Treatment
    • コレクションAcoustical Panels
    • タイプ建築資材
    • 公開日2013-06-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードSs_25_25_05
    • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
    • MasterFormat 2014 コード09 84 16
    • MasterFormat 2014 タイトルFixed Sound-Reflective Panels
    • OmniClassNumber23-15 15 29
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Finishes