製品の公開
Echo Eliminator™ - Bass Buster™
Echo Eliminator™ - Bass Buster™
Echo Eliminator™ - Bass Buster™
Echo Eliminator™ - Bass Buster™
Echo Eliminator™ - Bass Buster™
Echo Eliminator™ - Bass Buster™
Echo Eliminator™ - Bass Buster™

    Echo Eliminator™ - Bass Buster™

    Google翻訳”,

    エコーエリミネーター™ 低音バスター
    厳しい音響環境に対応する高性能低周波吸音材

    Echo Eliminator™ Bass Buster Panelsは、音響設計における最も難しい側面の一つである、強力かつ費用対効果の高い低周波吸音を実現します。再生繊維を原料としたボンデッドアコースティックコットン(BAC)で製造されたこのグラスファイバーフリーソリューションは、深みのある広帯域吸音を実現し、低音の増幅によって明瞭度と快適性が損なわれる可能性のある産業施設、建築用途、プロフェッショナルオーディオ環境に最適です。

    多用途性を重視して設計されたBass Busterパネルは、接着剤で直接設置することも、他の音響システムや現場で張られたファブリックの裏材として使用することもできます。環境に配慮した構成はLEED™認証の取得も可能で、性能と持続可能性を両立した製品です。

    理想的なアプリケーション
    以下の低周波制御に適しています:
    • 住宅、商業、産業環境
    • 教室、オフィス、会議室、コミュニティセンター
    • 礼拝所や公共スペース
    • 音楽室、レコーディングスタジオ、劇場
    • 講堂、アリーナ、スタジアム、舞台芸術会場
    • 倉庫、製造現場、騒音の大きい施設
    • レストラン、医療施設、複合施設

    製品詳細
    素材:ボンデッドアコースティックコットン(リサイクル繊維)
    厚さ: 4インチ
    密度: 1.5 ポンド pcf
    標準サイズ: 24インチ × 48インチ
    特殊サイズ:最小数量で入手可能 (詳細はお問い合わせください)
    色:チャコール

    取り付け方法:
    • 粘着ピンまたはスティックピン

    低周波音響の課題を解決するために特別に設計された Echo Eliminator™ Bass Buster パネルは、幅広い用途にわたってバランスのとれた高性能の音響環境を作り出すための、信頼性が高く、持続可能で価値の高いソリューションを提供します。

    仕様
    • Controlling low‑frequency energy is one of the most difficult challenges in acoustical design. The Echo Eliminator™ Bass Buster was developed specifically to address this issue, delivering deep bass absorption and reliable low‑frequency resonance control in environments where clarity and comfort are paramount. Made from bonded acoustical (recycled) cotton, this fiberglass‑free solution provides eco‑friendly bass traps that combine sustainability with high performance.

      Bass Buster functions as a versatile low‑frequency absorber, equally effective in studio sound treatment, home theater bass traps, or commercial acoustical bass treatment applications. Its broadband design ensures sub/bass/low-end absorption making it a trusted choice for recording studio acoustic treatment, mixing room bass control, and mastering room low‑frequency treatment. Musicians and engineers rely on it as studio bass traps or corner bass absorber systems to tame room modes and eliminate muddiness.

      Performance is uncompromising. These high‑performance bass absorbers act as broadband bass traps, reducing echoes and standing waves while functioning as echo and resonance reduction treatments. By integrating seamlessly into architectural spaces, they serve as acoustic bass control solutions for classrooms, offices, houses of worship, and large venues such as auditoriums, arenas, and performing arts centers.

      Sustainability is built in. As recycled cotton bass absorbers, Bass Buster panels are sustainable acoustic solutions that contribute toward LEED credits. Their environmentally conscious composition ensures safe handling, while their charcoal finish provides a professional aesthetic suitable for both industrial facilities and high‑end audio environments.

      Installation is straightforward. Whether adhered directly with adhesive or mounted using stick pins, Bass Buster integrates easily into existing acoustical systems or behind site‑stretched fabric facings. This flexibility makes it ideal for home studio bass traps, room mode control treatments, and noise reduction strategies in warehouses, medical facilities, restaurants, and mixed‑use spaces.

      The Echo Eliminator™ Bass Buster is more than just another absorber—it is a complete solution for low‑frequency acoustic control. By combining eco‑friendly bass traps with high‑performance absorption, it transforms problematic rooms into balanced, professional sound environments where every note and word is heard with precision.

    技術仕様
    • Unique refecho-eliminator-bass-buster
    • コレクションセットAcoustical Wall Treatment
    • コレクションAcoustical Panels
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-11-20
    • エディション1
    • 高さ(inch)48
    • 幅(inch)24
    • 奥行き(inch)4
    関連
    • 主なマテリアルCotton Fibers
    • 正味重量(lbs)4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • Uniclass2015コードSs_25_25_05
    • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
    • MasterFormat 2014 コード09 84 33
    • MasterFormat 2014 タイトルSound-Absorbing Wall Units
    • OmniClassNumber23-15 15 29
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Finishes