製品の公開
Echo Eliminator™ Composite - High Density Cotton Panels
Echo Eliminator™ Composite - High Density Cotton Panels
Echo Eliminator™ Composite - High Density Cotton Panels
Echo Eliminator™ Composite - High Density Cotton Panels
Echo Eliminator™ Composite - High Density Cotton Panels

    Echo Eliminator™ Composite - High Density Cotton Panels

    Google翻訳”,

    エコーエリミネーター™複合パネル
    高密度、二重目的の吸音および騒音制御

    Echo Eliminator™複合パネルは、強力な吸音性能と遮音性能を、コスト効率の高い単一のソリューションで実現します。再生繊維を原料とした高密度ボンデッドアコースティックコットン(BAC)を使用し、耐久性の高いフォイルFRK仕上げで仕上げられたこれらのパネルは、過酷な環境下でも中低周波エネルギーを優れたレベルで制御します。軽量でグラスファイバーを含まず、接着剤で簡単に設置できるEcho Eliminator™複合パネルは、従来の鉱物やグラスファイバーベースの遮音製品に代わる、クリーンで安全、かつ実用的な代替品です。

    環境に配慮した信頼性の高い吸収および騒音低減性能を実現するように設計されたこれらのパネルは、持続可能性の取り組みをサポートし、LEED™ クレジットに貢献する可能性があります。

    理想的なアプリケーション
    Echo Eliminator™ 複合パネルは次のような用途に適しています。
    • 機械または装置の筐体
    • 機械室またはポンプ室
    • 商業および製造環境
    • プロフェッショナルおよびDIY機器の筐体
    • 射撃場および産業施設
    • 自動車および船舶用途

    製品詳細
    素材:ボンデッドアコースティックコットン(リサイクル繊維)とFRKの表地
    厚さ: 1インチ
    密度: 8 ポンド pcf
    サイズ: 24インチ × 48インチ (標準)
    色:マーブルブルーコア、シルバー(スクリム強化)フォイルフェイシング

    取り付け方法:
    • 天井と壁:粘着剤またはピン

    強力な音響吸収と効果的な騒音低減を組み合わせた Echo Eliminator™ Composite は、パフォーマンスと実用性の両方が求められるプロジェクトに、耐久性があり経済的で環境に配慮したソリューションを提供します。

    仕様
    • When projects demand a material when both absorption and blocking are needed, the Echo Eliminator™ Composite delivers. Built from recycled bonded acoustical cotton fibers and finished with a durable scrim-reinforced foil FRK facing, this product combines compressed cotton sound absorption with effective noise control in one cost‑efficient solution. It is lightweight (relative to panels that use a vinyl barrier as the center layer), fiberglass‑free, and simple to install with adhesive or stick pins, offering a clean and practical alternative to traditional mineral or fiberglass products.

      Performance is where Echo Eliminator stands out. As high NRC acoustic composites, they provide reliable control of mid‑ to low‑frequency energy, functioning as sound‑absorbing composite solutions that double as acoustic barrier and absorber systems. Their design makes them ideal for noise control composites in machine enclosures, pump rooms, and mechanical closets, while also serving as industrial sound control treatments for manufacturing floors, shooting ranges, and other demanding environments.

      These high‑performance composite acoustical products are engineered as temperature‑tolerant solutions and heat‑resistant acoustic insulation, ensuring resilience in both commercial and industrial applications. The foil facing enhances strength and longevity, creating composite panels that withstand harsh conditions while maintaining acoustic integrity.

      Sustainability is central to Echo Eliminator. As eco acoustic materials and eco‑friendly acoustic insulation, they support sustainable sound absorption products initiatives and may contribute toward LEED credits. Their composition as recycled fiber acoustic composites aligns with green building acoustic materials, making them a responsible choice for environmentally conscious projects.

      Versatility extends beyond industrial use. Echo Eliminator can function as an acoustical enclosure liner for professional or DIY equipment housings, as mechanical room acoustic treatments, or even in automotive and marine applications where thermal and acoustic insulation composites are required.

      By combining absorber and blocking performance with environmental responsibility, Echo Eliminator™ Composite offers a dependable solution for architects, contractors, and engineers. It is the Class A acoustical product that balances noise reduction with sustainability—transforming challenging spaces into safer, quieter, and more efficient environments.

    技術仕様
    • Unique refecho-eliminator-composite-high-density-cotton-panels
    • コレクションセットAcoustical Wall Treatment
    • コレクションAcoustical Panels
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-11-20
    • エディション1
    • 高さ(inch)48
    • 幅(inch)24
    • 奥行き(inch)1
    関連
    • 主なマテリアルCotton Fibers
    • 正味重量(lbs)5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードSs_25_25_05
    • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
    • MasterFormat 2014 コード09 84 13
    • MasterFormat 2014 タイトルFixed Sound-Absorptive Panels
    • OmniClassNumber23-15 13 19 35
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment