製品の公開
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels

    Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels

    Google翻訳”,

    Envirocoustic™ ウッドウール吸音パネル
    環境に優しい性能 - 設計の柔軟性 - 優れた吸音性
    Envirocoustic™ ウッドウールパネルは、現代の建築・音響設計のニーズに応える、高性能で環境に配慮した吸音パネルです。天然木繊維、ポートランドセメント、そして水を持続可能な方法でブレンドして製造されたこのセメント系木質繊維パネルは、優れた吸音性と比類のないデザインの多様性を兼ね備えています。

    Envirocoustic™ ウッドウールパネルは、Cradle to Cradle Certified® を取得しており、材料の健全性、環境への責任、製品の循環性に関する厳格な基準に準拠していることが証明されているため、持続可能性とグリーン ビルディングの目標を優先するプロジェクトに最適な選択肢となります。

    壁パネル、天井タイル、クラウド、バッフルなど、Envirocoustic™ Wood Wool製品は、教育施設や商業施設から、ホスピタリティ施設、公共施設、文化施設まで、幅広い環境におけるエコーや残響の低減に最適です。パネルは、厚さ、オプション、色、仕上げなど、幅広い選択肢をご用意しています。精密なV溝カットデザインパネルは、優れた音響性能と美しい外観を両立しています。

    業界をリードする寸法公差と繊維の均一性を実現する最先端の製造施設で製造されたこれらのパネルは、滑らかで洗練された表面を提供し、端から端まで設置できるため、シームレスでモダンな美観を実現します。吸音性の向上が求められる用途には、バックフィルパネルオプションもご用意しており、このカテゴリーで最高レベルの性能評価を実現しています。

    すべての機械加工、塗装、カスタマイズは社内で行われ、製品全体にわたって一貫した品質、迅速なリードタイム、信頼できる在庫を保証します。

    主な利点:
    • 優れた音響吸収性とエコー低減
    • 持続可能性と材料の透明性を検証したCradle to Cradle Certified®
    • 耐久性と寸法安定性に優れています
    • 色、サイズ、パターンをカスタマイズ可能
    • 持続可能な素材を使用して製造
    • きれいにシームレスに設置できるよう精密に作られています
    • 優れた表面の滑らかさと繊維の均一性

    プロジェクト固有の推奨事項や、Envirocoustic™ Wood Wool Panels が音響および設計目標をどのようにサポートできるかについて詳しくは、当社のチームに直接お問い合わせください。

    仕様
    • The Envirocoustic™ Wood Wool Acoustic Panels combine eco‑friendly acoustic décor with superior performance, offering architects and acoustical designers a solution that is both sustainable and design‑forward. Manufactured from natural wood fibers, Portland cement, and water, these cementitious wood‑fiber acoustical products deliver reliable wall sound absorption and reverberation control while supporting green building acoustic materials initiatives.

      Certified Cradle to Cradle®, Envirocoustic™  Wood Wool panels meet rigorous standards for material health, environmental responsibility, and product circularity. This makes them ideal for projects prioritizing sustainable acoustics, whether in schools, civic facilities, hospitality spaces, or cultural venues. Their composition as low‑VOC acoustic solutions ensures healthier indoor environments without compromising durability.

      Versatility is a hallmark of the system. Wood Wool panels can be specified as architectural acoustic treatments, wood wool ceiling tiles, acoustic wall cladding, or decorative acoustic surfaces, adapting seamlessly to classrooms, auditoriums, offices, and restaurants. Options include precision V‑groove cut designs that combine sound absorption performance with striking visual appeal, ensuring both function and aesthetics.

      Produced in a state‑of‑the‑art facility, Envirocoustic™ Wood Wool achieves industry‑leading dimensional tolerances and fiber consistency. The result is a smooth, refined surface that allows for edge‑to‑edge installation, creating a seamless modern aesthetic. For projects requiring enhanced performance, backfill acoustic options are available, delivering some of the highest NRC ratings in the category.

      Durability and safety are built in. These impact‑resistant acoustic solutions are Class A fire‑rated acoustic products, resisting microbial growth and ensuring long‑term reliability in high‑traffic environments. Offered in a wide range of thicknesses, sizes, and finishes—including colored acoustic treatments—they can be tailored to any architectural vision.

      By combining wood fiber sound technology with high NRC acoustic performance, Envirocoustic™ Wood Wool Acoustic Panels provide a solution that balances sustainability, safety, and design flexibility. They are the customizable acoustic panels that transform reverberant spaces into comfortable, acoustically balanced environments—ideal for schools, auditoriums, and modern architectural projects.

    技術仕様
    • Unique refenvirocoustic-wood-wool
    • コレクションセットAcoustical Wall Treatment
    • コレクションAcoustical Panels
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-05-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)96
    • 幅(inch)24
    • 奥行き(inch)1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルセメント混合物
    • 正味重量(lbs)35
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードSs_25_25_05
    • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
    • MasterFormat 2014 コード09 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Treatment
    • OmniClassNumber23-15 15 29
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Finishes