製品の公開
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle

    Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle

    Google翻訳”,

    Envirocoustic™ ウッドウール製音響天井バッフル
    高性能 • 持続可能 • デザイン重視のサウンドコントロール

    Envirocoustic™ウッドウール製アコースティック天井バッフルは、音響性能、素材のシンプルさ、そして環境への配慮を現代的に融合させた製品です。直接パネルの設置が難しい空間向けに設計されたこの吊り下げ式バッフルは、レストラン、体育館、講堂、工業ビル、エンターテイメント施設など、厳しい環境において、エコーや残響を大幅に低減しながら、視覚的なリズム感を与えます。

    木質繊維、ポートランドセメント、そして水を天然素材でブレンドしたEnvirocoustic Wood Wool Bafflesは、優れた吸音性と長期的な耐久性を備えています。Cradle to Cradle Certified®製品として、持続可能な建築への取り組みを支援し、LEEDプロジェクトの目標達成に貢献します。また、カリフォルニア州公衆衛生局(CDPH)のVOC排出基準も満たしており、健康的な室内空気質を確保します。

    安全性は最優先事項です。Envirocoustic社のウッドウールバッフルは、クラスAの耐火性能を備え、 NFPA 286の厳格な室内角火災試験に合格しているため、幅広い商業施設や公共施設で安心してご使用いただけます。微生物や菌の増殖に対する耐性が非常に高く、人の出入りが多く湿度の高い環境にも最適です。

    様々な厚み、サイズ、形状、色(下塗りホワイトと工場塗装仕上げを含む)をご用意しており、これらのバッフルは、ほぼあらゆるデザイン意図に合わせてカスタマイズできます。各パネルは両面仕上げで、A面とB面があり、本物の木質繊維の特徴である微妙な自然な質感の違いが見られます。工場で取り付けられたPVCインサートにより、吊り下げ作業が容易になり、安定したアライメントと音響性能が確保されます。

    アプリケーション
    最適な用途:
    • 学校や公共施設(体育館、教室、講堂、音楽室、バンド室)
    • レストラン、バー、イベントスペース
    • スポーツおよびエンターテイメント会場
    • コンベンションセンター、礼拝所
    • 射撃場
    • 製造、工業施設、倉庫
    • 駐車場、空港、その他の大規模スペース

    材料構成
    • 木質繊維、ポートランドセメント、水
    • 木材繊維の含有量により、自然な色の変化が生じる場合があります

    厚さのオプション
    • 1インチ
    • 1インチマイクロストランド
    • 1-3/8インチ
    • 2インチ

    サイズ
    • 標準: 12インチ × 48インチ、24インチ × 48インチ
    • カスタム: 最大24インチ × 96インチ

    エッジプロファイル
    • 四角
    • 面取り

    仕上げ
    • プライムドホワイト
    • 塗装済み
    両面が仕上げられており、パネルは方向性があり、A 面と B 面のテクスチャが異なります。

    インストール
    • 他のものを使用して構造物から吊り下げる(工場でPVCインサートが付属)

    仕様
    • The Envirocoustic™ Wood‑Wool Acoustic Ceiling Baffles bring together acoustic precision, architectural style, and environmental responsibility. Designed for spaces where direct‑attach solutions aren’t practical, these suspended elements create visual rhythm while delivering powerful ceiling sound absorption. From restaurants and gymnasiums to auditoriums, industrial facilities, and entertainment venues, they transform large, noisy environments into balanced, comfortable spaces.

      Crafted from a natural blend of wood fiber, Portland cement, and water, Envirocoustic™ baffles offer the durability of cementitious wood fiber acoustics with the warmth of natural fiber acoustics. As a Cradle to Cradle Certified® product, they support green building acoustic materials initiatives and contribute to LEED project goals. Meeting California Department of Public Health VOC standards, they qualify as low‑VOC acoustic solutions, ensuring healthier indoor air quality.

      Safety and resilience are built in. These impact‑resistant acoustic treatments are Class A fire rated and pass the NFPA 286 room‑corner fire test, making them suitable for high‑traffic and high‑moisture environments. Resistant to microbial and fungal growth, they perform reliably in demanding applications such as convention centers, warehouses, airports, and sports venues.

      Design flexibility is a hallmark of Envirocoustic™ Wood Wool baffles. Available in multiple thicknesses, sizes, and edge profiles, they can be specified as decorative acoustic features, architectural baffles, or sound‑absorbing ceiling elements. Finishes range from primed white to factory‑applied painted colors, with options for colored acoustic treatments that complement any interior concept. Each unit is finished on both sides, with subtle texture variation characteristic of real wood fiber, and factory‑installed PVC inserts simplify suspension while ensuring consistent alignment.

      Performance is uncompromising. These high NRC acoustic solutions function as reverberation control treatments, echo reduction systems, and noise control designs that improve speech intelligibility and reduce fatigue in classrooms, offices, studios, and public spaces. Whether specified as studio acoustic treatments, vertical acoustic elements, or acoustical hanging systems, Envirocoustic™ delivers reliable results across a wide range of environments.

      By combining eco‑friendly acoustic design with sustainable acoustic solutions, Envirocoustic™ Wood‑Wool Ceiling Baffles embody the future of design‑friendly ceiling acoustics. They are the versatile choice for architects, engineers, and facility managers seeking to balance performance, safety, and aesthetics in one sustainable product.

    技術仕様
    • Unique refenvirocoustic-wood-wool-baffle
    • コレクションセットSuspended Acoustical Baffles or Clouds
    • コレクションHanging Baffles or Clouds
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-11-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルセメント混合物
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類天井
    • Uniclass2015コードSs_30_25_22_01
    • Uniclass2015詳細Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • MasterFormat 2014 コード09 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Ceilings
    • OmniClassNumber23-15 13 21 35
    • OmniClassタイトルAcoustical Ceiling Treatment