製品の公開
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Baffles
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Baffles
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Baffles

    Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Baffles

    Google翻訳”,

    装飾布張り音響天井バッフル

    Fabrisorb™装飾布張り音響バッフルは、反響音の多い広い空間を快適で高性能な空間へと変貌させます。優れた吸音性能とすっきりとした建築美を両立したこれらのバッフルは、音響性能とデザインの多様性を完璧に両立させます。

    ジム、講堂、オフィス、ロビー、アトリウム、天井の高いあらゆる広いスペースに最適な Fabrisorb バッフルは、エコーを低減し、音声の明瞭度を向上させ、見た目も音も優れた空間を作り出します。

    主なメリット

    • 高い音響性能- 6〜7 PCF のグラスファイバー コアが信頼性の高い音響吸収を実現し、ノイズと残響を抑えます。
    • 建築装飾– あらゆるインテリア デザインにマッチする、幅広い種類の生地や穴あきビニール仕上げからお選びいただけます。
    • カスタム設計および製造– 各バッフルは、プロジェクトの特定の美観と音響のニーズを満たすように製造されます。

    製品詳細

    • 構造: 6 ~ 7 ポンドのグラスファイバー 2 層を背中合わせに接着し、その後、希望のエッジ プロファイルを取り付けて、装飾用の布で包みます。
    • 取り付け:構造物から吊り下げるために、片方の端に沿って一体型の D リングが取り付けられています。
    • 厚さのオプション: 1 インチ、1-1/2 インチ、または 2 インチ。
    • サイズ:完全にカスタマイズ可能、最大 4 フィート x 8 フィートまで。
    仕様
    • The Fabrisorb™ Decorative Fabric‑Wrapped Acoustic Ceiling Baffles are designed to transform large, reverberant spaces into comfortable, high‑performing environments where sound clarity and aesthetics work together. Suspended overhead as hanging acoustic baffles, they deliver reliable ceiling noise control while adding a clean architectural finish that enhances any interior.

      Constructed from two layers of dense fiberglass adhered back‑to‑back and wrapped in decorative fabric, these fabric sound baffles and fabric wrapped fiberglass baffles provide exceptional aesthetics and performance. Available in custom sizes up to 4' x 8" and thicknesses ranging from 1" to 2", they can be tailored as custom acoustical baffles or custom fabric wrapped baffles to meet the specific needs of each project.

      These sound absorption ceiling baffles deliver high-performance results, offering broadband acoustic absorption for ceilings that reduces echo and improves speech intelligibility. They are equally effective as noise reduction for open spaces, acoustic baffles for offices and conference rooms, and sound absorption baffles for schools and classrooms. Their versatility extends to fabric wrapped baffles for auditoriums and lecture halls, decorative acoustic baffles for hospitality spaces, and acoustic treatment for theaters and performance spaces.

      Safety and sustainability are built in. Fabrisorb™ baffles qualify as fire‑rated acoustic baffles, supports low‑VOC sustainable acoustics, and is manufactured to withstand demanding environments as lightweight and durable fiberglass baffles and impact‑resistant ceiling baffles.

      Design flexibility is a hallmark of the system. With a wide array of fabrics and perforated vinyl finishes, these decorative acoustic baffles, designer acoustic ceiling baffles, and decorative sound absorption baffles can be specified to complement bold architectural statements or minimalist interiors.

      By combining fabric wrapped acoustic baffles with architectural acoustical solutions, Fabrisorb™ delivers both functional and visual impact. Whether installed in gyms, auditoriums, offices, lobbies, or atriums, these overhead absorptive baffles create spaces that look refined and sound balanced—providing a sustainable, high‑performance solution for today’s acoustically demanding environments.

    技術仕様
    • Unique reffabrisorb-decorative-fabric-wrapped-hanging-baffles
    • コレクションセットSuspended Acoustical Baffles or Clouds
    • コレクションHanging Baffles or Clouds
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-11-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルグラスファイバー
    • 副マテリアル布
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • Uniclass2015コードSs_30_25_22_01
    • Uniclass2015詳細Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • MasterFormat 2014 コード09 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Treatment
    • OmniClassNumber23-15 13 21 35
    • OmniClassタイトルAcoustical Ceiling Treatment