製品の公開
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds

    Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds

    Google翻訳”,

    装飾布で包まれた音響天井雲

    Fabrisorb™ 装飾布張り音響クラウドは、反響音の多い広い空間を快適で高性能な空間へと変貌させます。優れた吸音性能とすっきりとした建築美を両立したこれらのバッフルは、音響性能とデザインの多様性を完璧に両立させます。

    ジム、講堂、オフィス、ロビー、アトリウム、天井の高いあらゆる広いスペースに最適な Fabrisorb クラウドは、エコーを低減し、音声の明瞭度を向上させ、見た目も音も優れた空間を作り出します。

    主なメリット

    • 高い音響性能- 6〜7 PCF のグラスファイバー コアが信頼性の高い音響吸収を実現し、ノイズと残響を抑えます。
    • 建築装飾– あらゆるインテリア デザインにマッチする、幅広い種類の生地や穴あきビニール仕上げからお選びいただけます。
    • カスタム設計および製造– 各クラウドは、プロジェクトの特定の美的および音響的ニーズを満たすように製造されます。

    製品詳細

    • 構造:希望のエッジ プロファイルを備えた 6 ~ 7 ポンドの硬質グラスファイバーで、装飾用の布で包まれています。
    • 取り付け:アイ スクリューの取り付けポイントとしてクラウドの背面に工場で取り付けられた取り付けプレートが、ワイヤーで構造物から吊り下げられています。
    • 厚さのオプション: 1 インチ、1-1/2 インチ、または 2 インチ。
    • サイズ:完全にカスタマイズ可能、最大 4 フィート x 8 フィートまで。
    仕様
    • The Fabrisorb™ Decorative Fabric‑Wrapped Acoustic Ceiling Clouds bring acoustic control and architectural style together in one solution. Suspended overhead as hanging acoustic clouds, they help tame echo and reverberation while adding a refined, decorative presence to large spaces.

      Each cloud is built from rigid fiberglass wrapped in fabric, creating fabric acoustic ceiling panels that are both durable and visually adaptable. With thicknesses ranging from 1" to 2" and custom sizes up to 4' x 8', they can be specified as custom acoustic clouds or designer acoustic ceiling clouds to suit the exact needs of a project.

      These sound absorption ceiling clouds provide broadband acoustic absorption for ceilings, improving clarity in gyms, auditoriums, offices, lobbies, and atriums. They are equally effective for noise reduction in open spaces, acoustic clouds for offices and conference rooms, and sound absorption clouds for schools and classrooms. Their versatility extends to fabric wrapped clouds for auditoriums and lecture halls, decorative acoustic clouds for hospitality spaces, and acoustical clouds for theaters and performance venues.

      Safety and sustainability are part of the design. Fabrisorb™ qualifies as fire‑rated acoustic clouds, supports low‑VOC sustainable acoustics, and is manufactured to perform as lightweight and durable fiberglass clouds and impact‑resistant ceiling clouds.

      A wide range of fabrics and perforated vinyl finishes makes these fabric wrapped acoustic clouds, decorative sound absorption clouds, and decorative noise control solutions easy to integrate into bold architectural statements or minimalist interiors.

      By combining architectural acoustical solutions with customizable finishes, Fabrisorb™ Decorative Fabric‑Wrapped Acoustic Ceiling Clouds create spaces that look polished and sound balanced—an adaptable, sustainable choice for today’s acoustically demanding environments.

    技術仕様
    • Unique reffabrisorb-decorative-fabric-wrapped-hanging-clouds
    • コレクションセットSuspended Acoustical Baffles or Clouds
    • コレクションHanging Baffles or Clouds
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-11-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルグラスファイバー
    • 副マテリアル布
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • Uniclass2015コードSs_30_25_22_01
    • Uniclass2015詳細Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • MasterFormat 2014 コード09 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Treatment
    • OmniClassNumber23-15 13 21 35
    • OmniClassタイトルAcoustical Ceiling Treatment