製品の公開
Wallmate® - Stretch Fabric Acoustical Wall System
Wallmate® - Stretch Fabric Acoustical Wall System
Wallmate® - Stretch Fabric Acoustical Wall System
Wallmate® - Stretch Fabric Acoustical Wall System
Wallmate® - Stretch Fabric Acoustical Wall System
Wallmate® - Stretch Fabric Acoustical Wall System
Wallmate® - Stretch Fabric Acoustical Wall System
Wallmate® - Stretch Fabric Acoustical Wall System

    Wallmate® - Stretch Fabric Acoustical Wall System

    Google翻訳”,

    Wallmate® ストレッチファブリックウォールシステム
    デザイン重視。音響効果に優れ、誰でも設置可能。

    Wallmate®は、専属の施工業者を必要とせず、完全なデザイン自由度を実現する唯一のストレッチファブリック壁システムです。音響性能を重視する場合でも、美観を重視する場合でも、Wallmateは機能性と美しさを兼ね備えた、洗練された高張力ファブリック仕上げを実現します。

    木下地、ステープル、ウェルディング、あるいは高額な専門業者に頼る従来の張布システムとは異なり、Wallmateは直感的なヒンジ式トラックシステムを採用しています。これにより、施工業者、施設管理チーム、あるいは熟練したDIYユーザーでさえ、迅速かつ正確な設置が可能になります。無限のパネルサイズ、数百種類のファブリックの選択肢、そして取り外し・交換可能なファブリックを揃えており、音響性能とデザインの柔軟性が求められる商業施設と住宅の両方に最適です。

    現代的なサウンドコントロールのためのスマートなデザイン

    今日の環境では、壁に求められるのは単なる構造だけではありません。大音量で音が重視される現代社会において、壁面は音の反射や残響を抑えつつ、全体的な視覚体験の向上にも貢献するという二重の役割を果たさなければなりません。Wallmateは、その両方を実現します。

    主な利点

    • 壁の準備は不要
    • ラティス、ステープル、ウェルティングなし
    • 柔軟なサイズ設定 – 小さなパネルから壁全体まで
    • 交換可能な生地 - デザインを簡単に更新またはリフレッシュ
    • ご希望のインストーラー – 専用ベンダーは必要ありません
    • 優れた音響性能
    • 持続可能で再利用可能なトラックシステム

    Wallmate®でより良い空間をデザイン

    次のプロジェクトにWallmateをご指定いただければ、独自のシステムの制約に縛られることなく、優れた音響性能、素材の柔軟性、そしてデザインの自由度を実現できます。オフィス、学校、スタジオ、ホテルなど、あらゆる空間において、Wallmateはより静かで美しいインテリアを実現する、プロフェッショナルで手軽なソリューションです。

    仕様
    • The Wallmate® Stretch Fabric Wall System brings together design freedom, acoustic performance, and installation simplicity in a way no other acoustic wall system does. Created for architects, designers, contractors, and even skilled DIY users, Wallmate replaces the limitations of traditional stretched‑fabric methods with a clean, intuitive approach built around precision acoustic wall channels and a hinged track system. The result is a seamless, tensioned surface that performs as beautifully as it looks—an adaptable architectural acoustic wall treatment that elevates any interior.

      Because Wallmate is a true site stretch fabric system, it eliminates the need for wood lath, staples, welting, or proprietary installers. Panels can be created in virtually any dimension, from small accent features to full‑wall installations, making it a fully custom acoustic panel system. Designers can choose from hundreds of textiles, allowing for custom fabric colors and textures for stretch walls that match branding, décor, or architectural intent. And because the fabric is removable, Wallmate functions as a long‑term removable fabric acoustics solution—easy to refresh, repair, or update without replacing the entire system.

      Behind the fabric, Wallmate accommodates a variety of core materials, including natural fiber core panel system options for sustainability‑focused projects. This flexibility allows the system to perform as high NRC acoustic wall panels for echo control, delivering broadband sound absorption for large spaces such as offices, classrooms, studios, and hospitality environments. Its durability also makes it a durable and impact‑resistant acoustic solution, suitable for high‑traffic corridors, gymnasiums, and multipurpose rooms.

      Because it installs cleanly and efficiently, Wallmate is ideal for DIY panel build projects as well as professional construction. It integrates effortlessly into modular stretch‑wall acoustic system layouts, supporting both simple and complex geometries. As a fabric track wall system for acoustics, it provides consistent tension and crisp edges, creating architectural‑grade acoustic wall finishes that rival custom millwork.

      Wallmate is also a trusted choice for specialized environments. It performs exceptionally well as a church acoustic panel system and in acoustic wall systems for churches and worship spaces, where clarity and aesthetics must coexist. In education, it serves as sound absorption panels for schools and classrooms, improving speech intelligibility and reducing distractions. In performance venues, it supports acoustic treatment for auditoriums and theaters, offering both acoustic control and design versatility.

      With its reusable track system and compatibility with fire‑rated cores, Wallmate can be specified as a fire‑rated and code‑compliant acoustic system, meeting the needs of commercial and institutional projects. Whether used in corporate interiors, hospitality spaces, recording studios, or residential media rooms, the Wallmate stretch‑fabric acoustic wall system delivers the rare combination of beauty, performance, and accessibility—empowering anyone to create quieter, more refined spaces without the constraints of proprietary installation methods.

    技術仕様
    • Unique refnst14682
    • コレクションセットBuilding Materials
    • コレクションAcoustical Wall Treatment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2013-08-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615
    • Uniclass2015コードSs_25_25_05
    • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
    • MasterFormat 2014 コード09 84 14
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Stretched-Fabric Wall Systems
    • OmniClassNumber23-15 13 19 35
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes