製品の公開
ACOUSTIK™ Acoustical – Rubber Flooring Underlayment

ACOUSTIK™ Acoustical – Rubber Flooring Underlayment

Google翻訳”,

ACOUSTIK™ リサイクルゴム製床下地材
持続可能な高性能音響制御

ACOUSTIK™は、再生ゴムを原料とした高性能吸音床下地材です。耐久性と費用対効果に優れた、衝撃音と振動を抑制するソリューションを提供します。無垢材、ラミネート、タイルフローリングの下地に使用するよう設計されたACOUSTIK™は、歩行音と構造振動を低減し、幅広いフローリング材のSTCおよびIIC定格を向上させます。

持続可能性を念頭に製造されたACOUSTIK™は、使用済み自動車タイヤのゴムを再利用することで、廃棄物の埋め立て処分を抑制しながら、コルクなどの天然素材のように経年劣化による圧縮を受けない、弾力性と耐湿性に優れた層を提供します。高密度で弾力性のある組成により、遮音性と断熱性の両方に優れ、床下地の損傷を防ぎ、仕上げ面の寿命を延ばします。

主な機能:

  • 優れた衝撃および空気伝播騒音制御
  • 100%リサイクルゴム製
  • 快適で弾力性があり、断熱性に優れています
  • DA5接着剤で簡単に取り付けられます
  • ほとんどの仕上げ床システムと互換性があります
  • 複数の厚さをご用意: 1/8インチ、1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ
  • 便利なサイズのロールで販売されています
  • LEED®クレジットに貢献できる可能性があります

ロールサイズ:

  • 1/8インチと1/4インチ: 4フィート x 30フィート
  • 3/8インチと1/2インチ: 4フィート×15フィート
    色:黒

ACOUSTIK™ は、住宅、商業、集合住宅のいずれのプロジェクトで使用する場合でも、環境に配慮した素材を使用して信頼性の高い防音性能を提供し、音響目標と持続可能性目標の両方を達成するのに役立ちます。

仕様
  • When impact noise and vibration threaten the comfort of a space, ACOUSTIK™ underlament should be considered as a high‑performance acoustic flooring product made from 100% recycled rubber. Engineered for hardwood, laminate, and tile systems, it provides reliable soundproof flooring protection by reducing footfall noise and structural vibration. The result is improved STC and IIC rated acoustic performance, making it a trusted choice for both residential and commercial projects.

    Sustainability is at the heart of ACOUSTIK™. By repurposing post‑consumer vehicle tires, this eco‑friendly recycled rubber flooring underlayment keeps waste out of landfills while delivering a resilient, moisture‑resistant layer that won’t compress over time like cork or other natural materials. Its dense, elastic composition adds thermal insulation, protects subfloors, and extends the life of finished flooring surfaces.

    Contractors and designers appreciate its versatility. ACOUSTIK™ functions as an acoustical underlayment and noise control flooring solution, equally effective in multi‑family housing acoustic flooring solutions, commercial building soundproof flooring systems, and even home theater flooring noise control applications. It is available in multiple thicknesses—1/8", 1/4", 3/8", and 1/2"—and sold in convenient roll sizes, making it easy to specify for projects of any scale.

    Performance goes beyond impact reduction. This impact reducing underlayment also serves as a floor noise reduction system, offering vibration dampening recycled rubber solutions that contribute to quieter, more comfortable interiors. With its moisture resistant acoustic properties, durable rubber flooring underlay, and long‑lasting soundproof flooring solution design, ACOUSTIK™ ensures dependable results in high‑traffic environments.

    For architects focused on sustainability, ACOUSTIK™ is a green building acoustic flooring solution and a LEED credit contributing underlayment. Its low VOC acoustic composition supports healthier indoor air quality, while its eco‑friendly flooring underlay aligns with modern environmental standards.

    Whether specified for schools, offices, hospitality spaces, or high‑end residential projects, ACOUSTIK™ delivers the balance of durability, acoustic control, and environmental responsibility. It is the soundproof flooring underlay that combines rubber floor soundproofing with design flexibility—helping you achieve superior acoustics without compromise.

技術仕様
  • Unique refnst14684
  • コレクションセットFlooring
  • コレクションFloor Underlayments
  • タイプ建築資材
  • 公開日2013-08-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルゴム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
  • IFC分類Floor
  • ETIM コードEC012271
  • ETIM 名Rubber flooring
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 05 71
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Underlayment
  • OmniClassNumber23-15 17 11 13
  • OmniClassタイトルFloor Underlayments