製品の公開
Climate Seal™ Magnetic Acoustic Series Window Insert
Climate Seal™ Magnetic Acoustic Series Window Insert
Climate Seal™ Magnetic Acoustic Series Window Insert
Climate Seal™ Magnetic Acoustic Series Window Insert
Climate Seal™ Magnetic Acoustic Series Window Insert
Climate Seal™ Magnetic Acoustic Series Window Insert

    Climate Seal™ Magnetic Acoustic Series Window Insert

    Google翻訳”,

    Climate Seal™ アコースティックシリーズ – 防音窓インサート
    控えめ。カスタム。パワフル。

    Climate Seal™ Acousticシリーズは、高性能でほぼ目に見えない窓用インサートシステムです。美観や機能性を損なうことなく、不要な騒音を大幅に低減します。住宅、商業施設、歴史的建造物など、あらゆる用途にシームレスに統合できるよう設計・開発されており、優れた遮音性、断熱性、そして設計の柔軟性を提供します。しかも、窓全体を交換する場合に比べ、コストと作業負荷は大幅に軽減されます。

    卓越した遮音性能が求められるプロジェクトに最適なAcousticシリーズは、最大49のSTC(静音性係数)を実現し、従来型のかさばる二次ガラスシステムよりも優れた性能を発揮します。交通量の多い都市部の道路を静粛にしたい場合、航空機の飛行音を遮断したい場合、あるいはホテルの宿泊客やオフィスのテナントのために静かな室内空間を作りたい場合など、Climate Seal™は効果的で目立たないソリューションを提供します。

    主な利点:

    • 優れた音響性能: すべての周波数レベルでノイズを最大 80% 低減します。
    • 美的完全性を維持: 既存のガラスに近接して設置され、視覚的に目立たず、カスタム仕上げによりデザインの連続性が確保されます。
    • UV 保護: 有害な紫外線を最大 85% 遮断し、室内の家具を保護します。
    • 熱効率: 空気の漏れと熱伝達を最小限に抑えることで、既存の窓のエネルギー性能を向上させます。
    • 使いやすさ: 清掃、メンテナンス、または新鮮な空気の供給のために、ツールを使わずに簡単に取り付けおよび取り外しが可能。恒久的な変更は必要ありません。
    • カスタム フィット: 標準または独特な形状の窓の正確な仕様に合わせて構築され、カスタム ペイントおよびグレージング オプションも利用できます。
    • 緊急時の出口: 数秒で簡単に取り外すことができ、緊急時のアクセスを確保します。

    コスト効率が高く、建築的に互換性がある

    Climate Seal™ Acousticシリーズは、かさばり邪魔になる固定式の二次窓システムとは異なり、洗練された取り外し可能なソリューションで、形状や機能を損なうことなく優れた性能を発揮します。目立たない存在感により、アパート、学校、オフィス、レコーディングスタジオ、歴史的建造物など、騒音に敏感な環境において、元の窓の保存が不可欠となる場合に最適です。

    Climate SealのAcousticシリーズは、実績のあるThermalシリーズ技術を基盤として、音響設計コミュニティの厳格な基準を満たすよう進化を遂げてきました。構造の複雑化や美観を損なうことなく、優れた遮音性を求めるプロジェクトには、Climate Seal™ Acousticシリーズが最適です。

    仕様
    • Discreet, custom, and powerful, the Climate Seal™ Acoustic Series is a refined soundproof window system designed to transform noisy environments into quiet, comfortable spaces. Engineered for seamless integration into residential, commercial, and historic settings, this solution provides exceptional noise reduction windows performance without altering the character of the original architecture.

      Unlike bulky secondary glazing, Climate Seal™ offers a low‑profile approach that delivers measurable results. With assembly STC ratings as high as 49, these high STC window solutions outperform many traditional alternatives, making them ideal for acoustic windows for urban streets and busy roads, soundproof windows for homes, and soundproof windows for apartments or condos. Whether blocking traffic, aircraft flyovers, or neighborhood noise, the Acoustic Series ensures peace of mind for hotel guests, office tenants, and homeowners alike.

      Beyond acoustics, Climate Seal™ enhances energy efficiency. Acting as a discreet thermal window insulation and energy‑efficient window retrofit, it significantly minimizes air leakage and thermal transfer, reducing drafts and improving comfort. It also functions as a storm window alternative, offering condensation reduction window performance, cold draft reduction, and even dust and pollen reduction windows for healthier interiors.

      The system is versatile, with options such as interior window panels and retrofit window soundproofing solutions that can be tailored to unique shapes and sizes. Available with UV filtering window protection that blocks up to 85% of harmful rays, it safeguards furnishings while maintaining aesthetic integrity. For projects requiring flexibility, Climate Seal™ offers removable soundproof window solutions that can be installed or removed without tools, ensuring easy cleaning, maintenance, or emergency egress.

      Designers and acoustical engineers value the adaptability of Climate Seal™. From window solutions for historic buildings to custom‑fit magnetic window systems, the Acoustic Series provides both performance and preservation. Options such as the magnetic soundproof window system or secondary glazing window solutions allow for discreet installation while maintaining architectural compatibility.

      Built with sustainability in mind, Climate Seal™ supports eco‑friendly energy retrofits and contributes to green building goals. Its low VOC construction and compatibility with modern design standards make it a trusted choice for schools, offices, recording studios, and heritage properties.

      When projects demand superior noise reduction window solutions without invasive construction, Climate Seal™ Acoustic Series stands apart. It is the Climate Seal acoustic window system that combines durable performance, architectural elegance, and custom flexibility—delivering quiet comfort where it matters most.

    技術仕様
    • Unique refnst14691
    • コレクションセットWindows
    • コレクションSound Control Windows
    • タイプ建築資材
    • 公開日2013-08-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類窓
    • Uniclass2015コードSs_25_30_95_41
    • Uniclass2015詳細Internal window systems
    • MasterFormat 2014 コード09 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Treatment
    • OmniClassNumber23-17 19 15 11 11
    • OmniClassタイトルAcoustic Seals
    • UniFormatIIコードC10
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION