製品の公開
Sound Silencer™ - dBA Ceiling and Wall Panels
Sound Silencer™ - dBA Ceiling and Wall Panels
Sound Silencer™ - dBA Ceiling and Wall Panels
Sound Silencer™ - dBA Ceiling and Wall Panels

    Sound Silencer™ - dBA Ceiling and Wall Panels

    Google翻訳”,

    サウンドサイレンサー™ dBA 音響天井・壁パネル

    3つの機能を持つ拡散剤・遮断剤・吸収剤

    Sound Silencer™ dBAパネルで、高度な音響制御をご体験ください。硬質多孔質ARPRO® PEPP素材を使用した次世代ソリューションです。遮音、吸音、拡散を単一のシステムで実現するように設計されたこれらのパネルは、明瞭性、快適性、そしてプロ仕様の音響制御が求められる環境に最適な、バランスの取れた音響性能を提供します。

    クリーンでモダンな美観と卓越した耐久性を備えたSound Silencer dBAパネルは、スタジオ、ホームシアター、業務用オーディオルームなど、音響品質が重視されるあらゆる空間を美しく演出します。繊維を含まないポリマー構造は、屋内外を問わず、従来のグラスファイバーパネルに代わる安全で洗浄性に優れ、長寿命の代替品となります。

    主なメリット

    • 3 つの機能を備えた音響性能- 1 つのパネルで拡散、遮断、吸収を実現し、反射、残響、ノイズ伝達を制御します。
    • STC および NRC 評価– 吸音と遮音の両方の用途に効果的です。
    • クラス A 耐火等級– 商業ビルの要件に準拠するために ASTM E84 に従ってテスト済み。
    • 非繊維 ARPRO® PEPP 構造– グラスファイバーを使用せず、清潔で刺激がなく、耐久性のある音響ソリューションを提供します。
    • 厳しい環境向けに設計– 屋内使用に耐える耐水性、耐湿性、耐衝撃性、耐細菌性、耐真菌性を備えています。
    • 軽量で清掃可能- 現場での設置、メンテナンス、取り扱いが簡単です。
    • 低排出・持続可能– CDPH V1.2 に合格し、LEED v4.1 EQ 低排出材料に貢献します。

    アプリケーション

    最適な用途:
    ホームシアター、レコーディングスタジオ、商用サウンドルーム、プロオーディオアプリケーション、リハーサルスペース、放送室、その他音響的に敏感なあらゆる会場。

    材料

    • 多孔質発泡ポリプロピレン(PEPP)

    厚さのオプション

    • 1インチ
    • 2インチ

    標準サイズ

    • 24インチ×24インチ
    • 24インチ×48インチ

    利用可能な色

    • 木炭
    • 白

    インストール

    • 接着剤、Zバー、またはネジで直接取り付け
    • 軽量構造により取り扱いが簡単になり、労働時間が短縮されます。
    仕様
    • The Sound Silencer™ dBA Acoustical Ceiling & Wall Panels bring a new level of precision to architectural sound control, combining the capabilities of tuned acoustic panels, diffuser panels, and sound blockers into one seamless system. Made from rigid, porous ARPRO® Expanded Polypropylene, these polypropylene acoustical panels function as true tri‑functional panels, delivering diffusion, absorption, and isolation in a single, high‑performance package. Their balanced performance acoustics make them ideal for environments where clarity and control are essential—from home theaters and podcast rooms to commercial studios and conference spaces.

      Because they are entirely fiber‑free, these panels offer a safe non‑toxic non‑fibrous acoustical treatment that supports clean, healthy indoor environments. As fiber‑free acoustical panels and non‑fibrous acoustical wall and ceiling panels, they eliminate the irritation and particulate concerns associated with fiberglass, making them suitable for sensitive applications such as broadcast rooms, rehearsal spaces, and offices. Their polymer composition also creates washable acoustical panels that resist moisture, bacteria, and fungi, forming a durable, impact‑resistant acoustic panel solution for demanding installations.

      Acoustically, the dBA series excels. These dBA tuned acoustic panels provide high NRC panels for echo and reverberation control, while their density and structure contribute to meaningful sound isolation. As polypropylene sound absorption panels, they manage reflections and reverberation with precision, supporting acoustic treatment for mixing and mastering rooms, acoustic panels for recording studios, and sound absorption panels for podcast rooms. Their tackable, non‑abrasive surface also allows them to function as dual‑purpose sound absorption and tackable panels, adding utility in classrooms, offices, and creative workspaces.

      Visually, the panels integrate effortlessly into modern interiors. Their clean, minimalist finish allows them to serve as decorative acoustic panels for modern interiors and subtle architectural acoustic design elements. Available in charcoal or white, they can be arranged in modular panel systems for flexible layouts, whether installed as 24" × 24" tiles, 24" × 48" panels, or part of a larger acoustical composition.

      With a Class A fire rating, these Class A fire‑rated polypropylene panels meet commercial code requirements while offering long‑term durability indoors or outdoors. Their lightweight construction makes them true lightweight acoustical panels, simplifying installation with adhesives, Z‑bars, or direct fastening. As low VOC acoustical panels, they meet CDPH V1.2 standards and contribute to LEED v4.1 EQ credits, supporting sustainable building practices.

      From acoustic panels for offices and conference rooms to high‑end audio environments, the Sound Silencer™ dBA line delivers a rare combination of versatility, resilience, and acoustic precision—an advanced solution for projects that demand exceptional performance without compromising aesthetics.

    技術仕様
    • Unique refsound-silencer-dba-ceiling-and-wall-panels
    • コレクションセットAcoustical Wall Treatment
    • コレクションAcoustical Panels
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-11-21
    • エディション1
    • 高さ(inch)48
    • 幅(inch)24
    関連
    • 主なマテリアル発泡ポリプロピレン(EPP)
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類天井
    • Uniclass2015コードSs_25_25_05
    • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
    • MasterFormat 2014 コード09 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Treatment
    • OmniClassNumber23-15 15 29
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Finishes