お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

BASE SLATE Shower Tray 1000x800mm

Unique ref.: BASE_SLATE_Shower_Tray_1000x800mm
ブランド名: Acquabella
製品ファミリー: Base
製品グループ: Shower Trays
幅 (mm): 800
高さ (mm): 1000
奥行 (mm): 26
公開日: 2019-04-10
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (11)
Bespoke shower trays. Quality and unique design adapted to all spaces. The BASE shower tray was born created with the ” made-to-measure” indentity and this feature continues being part of us. Create your perfect space which will awaken your senses and give your bathroom an incomparable finish.

Antislip class 3, resistant to thermical shock, Impact resistant, high definition textures, easy to cut.


主なマテリアル: Polyurethane
副マテリアル: Polyurethane
デザイン: Spain
製作国: Spain
正味重量 (kg): 32.5

BIMobject カテゴリー: サニタリー - シャワートレイ
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Sanitary ware
UNSPSC コード: 301815
Uniclass 1.4 コード: L72143
Uniclass 1.4 詳細: Shower trays
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-84
Uniclass 2.0 詳細: Shower Trays
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 詳細: Shower trays
NBS Reference コード: 35-06-84
NBS Reference 詳細: Shower Trays
OmniClass Number: 23-31 15 11
OmniClass Title: Bath Shower Units
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
Sanitary - Shower trays

名前
Depth 1000
Height 26 mm
Integral Finish Slate
Material polyurethane
Width 800 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material polyurethane

BIMobject®