製品の公開
JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series
JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series
JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series
JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series
JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series
JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series

    JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series

    5つ星のうち4.24.2(17 レビュー)
    Google翻訳”,

    LifeStart™AEDキャビネットシリーズ-現在市場に出回っているほとんどのAEDに対応するように設計されています。
    凹型および半凹型モデルは、ADA 4 "投影要件を満たしています。鋼、ステンレス鋼、またはアルミニウム構造から選択してください。

    AEDは別売りです。

    仕様
    • Trim Construction: 1-3/4” trim on face. 

      Material: #4 Stainless Steel, Clear Anodized Aluminum, CRS with White Powder-coat Finish 

      Door: Formed door with 1-1/4” trim, with a 5/8” door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.  View AED through a clear acrylic window with graphics.

      Trim Style & Depth:
      Recessed – 3/8” flat trim
      Semi-Recessed – 1-1/2” square edge or 3” rolled edge.  
      Surface-mount has a square edge.

      Door Styles: Select from fully glazed or solid door, and acrylic or tempered glazing. See product page for more information.

      Tub: Cold rolled steel with white powder-coat finish except for surface-mounted models.

      Alarm: 85 db Commander (audible) alarm standard (battery operated).  On/off key switch on exterior of cabinet.

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes

      The Sudden Cardiac Arrest Foundation provides a list of states that require AED’s.

    技術仕様
    • Unique refActivar-AED-1400-Series
    • コレクションセットFire Protection
    • コレクションAED Cabinets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
    • UNSPSC名称Cabinets
    • UNSPSC30161801
    • Uniclass2015コードPr_80_77_28
    • Uniclass2015詳細Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • MasterFormat 2014 コード10 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルDefibrillator Cabinets